AD7706

量产

3V或5V、1mW、3通道伪差分、16位Σ-Δ ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3个伪差分输入通道ADC
    - 16位无失码
    - 0.003%非线性度
  • 可编程增益前端
    - 增益范围:1至128
  • 提供模拟输入缓冲
  • 工作电压:2.7 V至3.3 V或4.75 V至5.25 V
  • 三线式串行接口
    - SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, DSP 兼容
    - SCLK上可接受施密特触发器输入
  • 功耗:1 mW(最大值、3 V)
  • 待机电流:最大8 µA
  • 16引脚DIP、16引脚SOIC和TSSOP封装

AD7706
3V或5V、1mW、3通道伪差分、16位Σ-Δ ADC
AD7705/AD7706 Functional Block Diagram AD7706 Pin Configuration
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
找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-AD7706

AD7706 评估板

产品详情

EVAL-AD7706EBZ是针对AD7706的全功能评估板。该评估板可通过并行端口与PC相连。同时还提供相关软件,帮助用户对ADC进行详尽的性能分析。

EVAL-AD7706
AD7706 评估板

最新评论

近期浏览