AD7631

量产

18位、250 kSPS、差分可编程输入 PulSAR® ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 多引脚/软件可编程输入范围:
    +5 V(10 V p-p), +10 V (20 V p-p),
    ±5 V(20 V p-p(, ±10 V (40 V p-p)
  • 输入范围/模式选择:引脚或串行SPI®-兼容
  • 吞吐量:250 kSPS
  • 积分非线性(INL):典型值±1.5 LSB,最大值±2.5 LSB(FSR为±9.5 ppm)
  • 18位分辨率、无失码
  • 动态范围:102.5 dB
  • 信噪比:101 dB @ 2 kHz
  • 总谐波失真:−112 dB @ 2 kHz
  • iCMOS® 工艺技术
  • 5 V内部基准电压:典型漂移量为3 ppm/°C;TEMP输出
  • 无流水线延迟(SAR架构)
  • 并行(18/16/8位总线)和串行5 V/3.3 V接口

AD7631
18位、250 kSPS、差分可编程输入 PulSAR® ADC
AD7631 Functional Block Diagram AD7631 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 1
ADA4922-1 量产 高压、差分18位ADC驱动器
基准电压源 2
ADR445 量产 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR435 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
运算放大器 6
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
ADA4898-1 量产 高电压、低噪声、低失真、单位增益稳定、高速、双通道、8引脚运算放大器
AD8597 量产 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道)
ADA4627-1 量产 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
AD8610 量产 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7631

AD7631 评估套件

产品详情

EVAL-AD7631CBZ是针对AD7631的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7631
AD7631 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7631的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览