| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD7606/AD7606-6/AD7606-4:8/6/4通道DAS,内置16位、双极性输入、同步采样ADC 数据手册 (Rev 0, 05/2010) (pdf, 792 kB) | 产品数据手册 | |
| AD7606/AD7606-6/AD7606-4: 8-/6-/4-Channel DAS with 16-Bit, Bipolar Input, Simultaneous Sampling ADC Data Sheet (Rev C, 02/2012) (pdf, 792 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1091: 针对上电时电源缓慢上升条件配置AD7606/AD7607 (pdf, 308 kB) | 应用笔记 | |
| AN-1091: Configuring the AD7606/AD7607 for Slow Supply Ramp Conditions (pdf, 65 kB) | 应用笔记 | |
|
CN-0148
(pdf, 502 kB)
基于16位8通道DAS AD7606的可扩展多通道 同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑 |
Circuit Note | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | 技术文章 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| CED1Z FPGA Project for AD7606 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| AD7606 IIO Multi-Channel Simultaneous Sampling ADC Linux Driver (Wiki Site) | 设备驱动 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
Recommended External 2.5V Voltage Reference for the AD7606-6
Were these recommendations helpful?
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。