添加到信号链设计器

AD7606-4:  8/6/4通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD7606-4是一款16位、4通道同步采样模数数据采集系统(DAS)。这些器件内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、16位电荷再分配逐次逼近型ADC、灵活的数字滤波器、2.5V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。

AD7606-4采用5V单电源供电,可以处理±10V和±5V真双极性输入信号,同时所有通道均能以高达200 kSPS的吞吐速率采样。输入箝位保护电路可以耐受最高达±16.5V的电压。它采用单电源工作方式,具有片内滤波和高输入阻抗,因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。AD7606-4抗混叠滤波器的3 dB截止频率为22 kHz;当采样速率为200 ksps时,它具有40 dB抗混叠抑制特性。灵活的数字滤波器采用引脚驱动,可以改善信噪比(SNR),并降低3 dB带宽。


应用
  • 电力线监控和保护系统
  • 多相电机控制
  • 仪表和控制系统
  • 多轴定位系统
  • 数据采集系统

特点和优势

  • 4 路同步采样输入
  • 真双极性模拟输入范围:±10 V、±5 V
  • 5V模拟单电源,2.3V至+5VVDRIVE
  • 模拟输入箝位保护
  • 二阶抗混叠模拟滤波器
  • 高吞吐速率:200 kSPS(所有通道)
  • 通过数字滤波器提供过采样功能,
    例如:50ksps时SNR为96dB
  • 信噪比(SNR) 90dB(200ksps时)
  • 低功耗:80 mW(200 kSPS时,每通道10 mW)
  • 片内精密基准电压及缓冲
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7606/AD7606-6/AD7606-4:8/6/4通道DAS,内置16位、双极性输入、同步采样ADC 数据手册 (Rev 0, 05/2010) (pdf, 792 kB) 产品数据手册 PDF
AD7606/AD7606-6/AD7606-4: 8-/6-/4-Channel DAS with 16-Bit, Bipolar Input, Simultaneous Sampling ADC Data Sheet (Rev C, 02/2012) (pdf, 792 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1091: 针对上电时电源缓慢上升条件配置AD7606/AD7607  (pdf, 308 kB) 应用笔记 PDF
AN-1091: Configuring the AD7606/AD7607 for Slow Supply Ramp Conditions  (pdf, 65 kB) 应用笔记 PDF
CN-0148  (pdf, 502 kB)
基于16位8通道DAS AD7606的可扩展多通道 同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑
Circuit Note PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
CED1Z FPGA Project for AD7606 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD7606 IIO Multi-Channel Simultaneous Sampling ADC Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

Suggested Companion Products


Recommended External 2.5V Voltage Reference for the AD7606-4

  • For high accuracy, low noise and excellent long term stability, we recommend the ADR421.
  • For high accuracy, low noise and higher output current, we recommend the ADR431.
Recommended Digital Isolators for the AD7606-4
  • For high performance, low power, bidirectional communication, we recommend the ADuM1402.
  • For isolated power in 3.3V or 5V outputs, we recommend the ADuM5000 isolated DC-DC converter.
  • For high performance, low power, bidirectional communication with integrated isolated power, we recommend the ADuM5402.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7606-4 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7606BSTZ-4 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Tray, 160 $ 12.58 $ 10.20 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7606BSTZ-4RL 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Reel, 1500 - $ 10.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7606-4 评估套件
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7606-4EDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -
EVAL-CED1Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 249.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭