添加到信号链设计器

AD7492:  1 MSPS、4 mW内部基准电压和时钟、12位并行ADC

产品详情

AD7492、AD7492-4和AD7492-5均为12位高速、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),工作电压为2.7 V至5.25 V单电源,最高吞吐量可达1.25 MSPS。这些器件内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理最高10 MHz的带宽。

转换过程和数据采集通过标准控制输入进行控制,使器件与微处理器或DSP可实现轻松接口。输入信号在CONVST的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。转换开始时,BUSY引脚为高电平,在880 ns (AD7492/AD7492-4)或680 ns (AD7492-5)后变为低电平,表示转换完成。该器件无流水线延迟。转换结果通过标准/CS信号和/RD信号经高速并行接口进行存取。

AD7492采用先进的设计技术,可在高吞吐量的情况下实现极低的功耗。采用5 V电源和1.25 MSPS吞量时,AD7492-5的平均功耗通常为2.75 mA。该器件还提供灵活的功耗/吞吐量管理。

该器件也可以在完全休眠模式和部分休眠模式下工作,在这些模式下,该器件唤醒,进入正常模式执行转换,完成转换后自动进入休眠模式。休眠模式类型由PS/FS引脚通过硬件方式选择。

利用这些休眠模式,可在较低吞吐量下实现极低的功耗。

该器件的模拟输入范围是0 V至REFIN。2.5 V基准电压从内部获得,并可用作外部基准。转换速率由内部时钟确定。

产品聚焦

  1. 高吞吐量、低功耗。AD7492-5提供1.25 MSPS的吞吐量,功耗为16 mW。
  2. 灵活的功耗/吞吐量管理。转换时间由内部时钟确定。该器件还提供两种休眠模式:部分休眠和完全休眠,可在较低吞吐量下实现最高功效。
  3. 无流水线延迟。该器件采用标准逐次逼近型ADC,通过/CONVST输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
  4. 灵活的数字接口。VDRIVE功能控制I/O数字引脚的电平。
  5. 外围元件较少。AD7492使用内部基准电压源和内部时钟来优化PCB空间。

特点和优势

  • 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
  • 1 MSPS吞吐量 — AD7492
  • 1.25 MSPS吞吐量 — AD7492-5
  • 低功耗:
    典型值4 mW(1 MSPS,3 V电源)
    典型值11 mW(1 MSPS,5 V电源)
  • 宽输入带宽:
    70 dB信噪比(典型值,100 kHz输入频率)
  • 2.5 V内部基准电压
  • 片内时钟振荡器
  • 灵活的功耗/吞吐量管理
  • 无流水线延迟
  • 高速并行接口
  • 休眠模式:50 nA(典型值)
  • 24引脚SOIC和TSSOP封装

AD7492 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7492: 1.25 MSPS, 16 mW Internal REF and CLK, 12-Bit Parallel ADC Data Sheet (Rev A, 05/2006) (pdf, 506 kB) 产品数据手册 PDF
UG-371: Evaluation Board for the AD7492 1.25 MSPS, 16 mW Internal REF and CLK, 12-Bit Parallel ADC  (pdf, 4471 kB) 用户指导 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog  (pdf, 1885 kB)
8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
BeMicro FPGA Project for AD7492 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD7492 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7492 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7492AR 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 9.48 $ 8.05 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7492ARU 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 9.48 $ 8.05 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7492ARUZ 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 8.21 $ 6.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7492ARUZ-4 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 8.21 $ 6.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7492ARUZ-4REEL 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 2500 - $ 6.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7492ARUZ-4REEL7 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 1000 - $ 6.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7492ARUZ-5 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 9.03 $ 7.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7492ARUZ-5-REEL 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 2500 - $ 7.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7492ARUZ-5-REEL7 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 1000 - $ 7.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7492ARUZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 2500 - $ 6.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7492ARUZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 1000 - $ 6.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7492ARZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 商业 Tube, 31 $ 8.21 $ 6.97 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7492ARZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7492ARZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 商业 Reel, 400 $ 0.00 $ 6.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7492BR 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 10.86 $ 9.23 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7492BR-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 9.23 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7492BR-REEL7 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 400 $ 0.00 $ 9.23 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7492BRU-REEL 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 9.23 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7492BRUZ 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 9.40 $ 7.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7492BRUZ-5 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 10.34 $ 8.79 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7492BRZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 9.40 $ 7.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7492 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7492SDZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 99.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Boa $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭