概览
产品详情
EVAL-AD7492CBZ是针对AD7492的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。
用户指南作为评估板套件的一部分,也包含在CD中。
系统需求
- Windows XP SP2, 32 bit
- Windows Vista, 32 and 64 bit
- Windows 7, 32 and 64 bit
- USB 2.0 Port