| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD7357: Differential Input, Dual, Simultaneous Sampling, 4.2 MSPS, 14-Bit, SAR ADC Data Sheet (Rev B, 08/2011) (pdf, 476 kB) | 产品数据手册 | |
|
CN-0061
(pdf, 330 kB)
利用低失真差分ADC驱动器AD8138和双通道、4.2 MSPS、 14位SAR ADC AD7357实现直流耦合、单端转差分转换 |
Circuit Note | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | 技术文章 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。