添加到信号链设计器

AD6654:  14位、92.16 MSPS、4/6通道宽带中频至基带接收机

产品详情

AD6654评估套件提供评估AD6654(宽带中频到基带接收机)丰富功能和处理性能的快速、完整解决方案。评估套件包括AD6654组装PCB和软件,用于硬件控制和滤波器设计。SoftCell滤波器设计软件可在进行硬件编程之前,用来设计和评估各种接收机滤波器配置。随后,可将SoftCell滤波器的设计配置直接编程输入安装在评估板(EVB)上的AD6654接收机内。EVB控制软件具有对用户友好的界面,可控制AD6654 EVB硬件,方便针对各种接收机滤波器配置进行高效控制和数据分析。

产品聚焦

  1. 集成14位、92.16 MSPS ADC
  2. 采样保持放大器模拟输入可以出色地处理最高200MHz的中频采样
  3. 六个独立的数字滤波通道
  4. ADC数据端口具有均方根/峰值功率监控,输出端口之前具有96 dB范围AGC
  5. 每个通道三个可编程RAM系数滤波器、三个半带滤波器、两个固定系数滤波器以及一个五阶CIC滤波器
  6. 多通道的滤波能力共同对复信号进行滤波
  7. 三个16位并行输出端口,工作时钟频率最高为200MHz
  8. Blackfin®和TigerSHARC®兼容型8/16位微处理器端口
  9. 同步串行通信端口与大部分串行接口标准兼容,如SPORT、SPI、SSR等

特点和优势

  • 集成14位、92.16 MSPS ADC
  • 中频采样频率达200 MHz
  • 2.4 V内部基准电压源,2.2 V峰峰值模拟输入范围
  • 内部差分采样保持模拟输入
  • 同时处理4/6个宽带载波
  • 可编程抽取FIR滤波器、插值半带滤波器
  • 分数时钟乘法器,达200 MHz
  • 滤波器与可编程AGC环路范围:96dB
  • 三个16位可配置并行输出端口
  • 用户可配置的内置自测试(BIST)功能
  • 8/16位Microport和Sport/SPI串行端口控制

AD6654功能框图

提示:

在直流耦合应用中驱动此ADC时,推荐使用ADA4937-1ADA4938-1。在交流耦合应用中驱动此ADC时,推荐使用AD8352AD8375

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD6654: 14-Bit, 92.16 MSPS, 4-/6-Channel Wideband IF to Baseband Receiver Data Sheet (Rev 0, 05/2005) (pdf, 1923 kB) 产品数据手册 PDF
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版]  (pdf, 421 kB) 应用笔记 PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-807: 多载波WCDMA的可行性  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Software-Defined Radio Comes of Age
By Chris Cloninger, Analog Devices, Inc. (EETimes, 11/13/2003)
技术文章 HTML
What is Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™? 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD6654 IBIS Model IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD6654 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD6654BBC 产品状态: 量产 256 Ball CSPBGA (17x17mm) 256 商业 Tray, 90 $ 117.25 $ 99.68 N  材料信息 通知我 订购
AD6654BBCZ 产品状态: 量产 256 Ball CSPBGA (17x17mm) 256 商业 Tray, 90 $ 101.52 $ 86.29 Y  材料信息 通知我 订购
AD6654CBC 产品状态: 量产 256 Ball CSPBGA (17x17mm) 256 商业 Tray, 90 $ 107.02 $ 90.96 N  材料信息 通知我 订购
AD6654CBCZ 产品状态: 量产 256 Ball CSPBGA (17x17mm) 256 商业 Tray, 90 $ 92.65 $ 78.75 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD6654 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD6654/PCBZ 产品状态: 停产 Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭