ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD8336
量产−55°C至+125°C、宽带宽、通用型直流耦合VGA
- 产品模型
- 3
概述
- 低噪声
- 电压噪声:3 nV/√Hz
- 电流噪声:3 pA/√Hz
- 小信号带宽:115 MHz
- 大信号带宽:2 V p-p = 80 MHz
- 压摆率:550 V/μs,2 V p-p
- 增益范围(额定范围)
- -14 dB至+46 dB
- 0 dB至60 dB
- 增益调整:50 dB/V
- 直流耦合
- 单端输入和输出
- 电源:±3 V至±12 V
- 温度范围:-55°C至+125°C
- 功率
- 150 mW(±3 V,−55°C < T < +125°C)
- 84 mW(±3 V,PWRA = 3 V)
AD8336是一款低噪声、单端、线性dB、通用型可变增益放大器,可以在较大的电源电压范围内工作。它内置一个非专用前置放大器,可用增益范围为6 dB至26 dB。VGA增益范围为0 dB至60 dB,绝对增益限制为−26 dB至+34 dB。当前置放大器增益调整为12 dB时,前置放大器与VGA的合并3 dB带宽为100 MHz,该放大器在80 MHz内完全可用。采用±5 V电源时,最大输出摆幅为7 V 峰峰值。
由于采用X-AMP®架构,因此在VGA的整个增益范围内保持良好的频率响应。差分增益控制接口在−55°C至+125°C温度范围内可提供精确的50 dB/V线性dB增益调整,且可方便地与各种外部源接口。
较大电源电压范围使得AD8336适合工业、医疗应用和视频电路。双电源工作支持双极性输入信号,如光电二极管或光电倍增管所产生的输入信号。
完全独立的电压反馈前置放大器同时支持反相和同相增益拓扑结构。通过在6 dB与26 dB之间选择前置放大器增益,并选择适当的反馈电阻,便可以在−14 dB至+60 dB额定增益范围内使用AD8336。对于4倍标称前置放大器增益,总增益范围为−14 dB至+46 dB。
如需要,通过置位PWRA引脚,可将静态功耗限制在安全水平。
应用
- 工业过程控制
- 高性能AGC系统
- I/Q信号处理
- 视频
- 工业和医疗超声
- 雷达接收机
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8336ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD8336ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD8336ACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 16, 2026 - 26_0028 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF26/XF18/XF12/XF8 Products |
||
| AD8336ACPZ-R7 | 量产 | |
| AD8336ACPZ-RL | 量产 | |
| AD8336ACPZ-WP | 量产 | |
|
10月 1, 2021 - 21_0191 Data Sheet Revision for AD8336 |
||
| AD8336ACPZ-R7 | 量产 | |
| AD8336ACPZ-RL | 量产 | |
| AD8336ACPZ-WP | 量产 | |
|
12月 4, 2016 - 15_0094 Assembly Transfer of Small Body Punched LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
| AD8336ACPZ-R7 | 量产 | |
| AD8336ACPZ-RL | 量产 | |
| AD8336ACPZ-WP | 量产 | |
|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| AD8336ACPZ-R7 | 量产 | |
| AD8336ACPZ-RL | 量产 | |
| AD8336ACPZ-WP | 量产 | |
|
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
| AD8336ACPZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8336
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。