AD8335是一款四通道可变增益放大器(VGA),内置低噪声前置放大器,适合对成本和功耗敏感的应用。每个通道均提供48 dB增益范围、完全差分信号通道、有源输入前置放大器匹配以及用户可选的最大增益46 dB和38 dB,并且每个通道均具有单独的增益控制。
前置放大器(PrA)具有×8 (18.06 dB)单端至差分增益,接受不大于625 mV峰峰值的输入信号。在最大增益时,前置放大器噪声为1.2 nV/√Hz,前置放大器与VGA合并折合到输入端电压噪声为1.3 nV/√Hz。
假设噪声带宽(NBW)为20 MHz,奈奎斯特频率为40 MHz,则输入信噪比(SNR)为92 dB。引脚HLxx利用1 V 峰峰值或2 V 峰峰值满量程(FS)输入,优化10位和12位ADC的输出信噪比。
通道1和通道2通过引脚EN12启用,通道3和通道4通过引脚EN34启用。对于只需要VGA的应用,可以将前置放大器关断,从而显著降低功耗。
AD8335采用64引脚架构芯片级封装(9 mm × 9 mm),额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
数据手册,Rev. A,08/2008
Close