content here.
content here.

AD8632:  双路、1.8 V、5 MHz、轨到轨、低功耗运算放大器

The AD8631 and AD8632 are rail-to-rail input and output bipolar amplifiers with a gain bandwidth of 4 MHz and typical voltage offset of 0.8 mV from a 1.8 V supply. The low supply current and the low supply voltage makes these parts ideal for battery-powered applications. The 3 V/µs slew rate makes the AD8631/AD8632 a good match for driving ASIC inputs, such as voice codecs. AD8631和AD8632均为轨到轨输 ...More

AD8632:  双路、1.8 V、5 MHz、轨到轨、低功耗运算放大器

Product Description

The AD8631 and AD8632 are rail-to-rail input and output bipolar amplifiers with a gain bandwidth of 4 MHz and typical voltage offset of 0.8 mV from a 1.8 V supply. The low supply current and the low supply voltage makes these parts ideal for battery-powered applications. The 3 V/µs slew rate makes the AD8631/AD8632 a good match for driving ASIC inputs, such as voice codecs. AD8631和AD8632均为轨到轨输入和输出、双极性放大器,采用1.8 V电源时的增益带宽为4 MHz,典型失调电压为0.8 mV。低电源电流和低电源电压特性使这些器件成为电池供电应用的理想之选。二者的压摆率均为3 V/µs,因此特别适合驱动ASIC输入,如语音编解码器等。

The AD8631/AD8632 is specified over the extended industrial (–40.C to +125.C) temperature range. The AD8631 single is available in 5-lead SOT-23 surface-mount packages. The dual AD8632 is available in 8-lead SOIC and µSOIC packages. AD8631/AD8632的额定温度范围为-40 ° C至+125 ° C扩展工业温度范围。AD8631单路放大器提供5引脚SOT-23表面贴装封装。AD8632双路放大器提供8引脚SOIC和µSOIC两种封装。

应用

  • 便携式通信
  • 便携式电话
  • 传感器接口
  • 有源滤波器
  • PCMCIA卡
  • ASIC输入驱动器
  • 佩戴式计算机
  • 电池供电设备
  • 新一代电话
  • 个人数字助理

Ts

TOOLS, SOFTWARE & SIMULATION MODELS

  • 单电源供电:1.8 V至6 V
  • 节省空间的SOT-23、µSOIC封装
  • 宽带宽:5 MHz (5 V),4 MHz (1.8 V)
  • 低失调电压:4 mV(最大值),0.8 mV(典型值)
  • 轨到轨输入和输出摆幅
  • 压摆率:2 V/µs (1.8 V)
  • 电源电流仅225 µA (1.8 V)
  • Iq per Amplifier: 450µA
  • # OpAmps per Pkg: 2
  • Operating Temp Range: -40 to +125
  • Packages: SOIC,SOP
  • -3dB Bandwidth: 5MHz
  • Slew Rate: 3V/µs
  • Vos: 800µV
  • Ib: 250nA
  • Input Noise (nV/rtHz): 23nV/rtHz
  • Vcc-Vee Supply (V): 1.8 to 6

AD8632 引脚配置框图

AD8632 框图
AD8632 引脚配置框图
Part# Small Signal Bandwidth Slew Rate Vos Ib V Noise Density Amplifiers Per Package Widest Temp Range (°C)
OP284 4.25MHz 4V/µs 175µV 80nA 3.9nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8692 10MHz 5V/µs 400µV 200fA 8nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8620 25MHz 50V/µs 85µV 2pA 6nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8646 24MHz 11V/µs 600µV 300fA 6nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8632 5MHz 3V/µs 800µV 250nA 23nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8666 4MHz 3.5V/µs 600µV 200fA 10nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8602 8.4MHz 6V/µs 500µV 200fA 18nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8672 10MHz 4V/µs 20µV 3nA 2.8nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8647 24MHz 11V/µs 600µV 300fA 6nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8599 10MHz 16.8V/µs 10µV 25nA 1.15nV/rtHz 2 -40 to +125
ADA4000-2 5MHz 20V/µs 200µV 5pA 16nV/rtHz 2 -40 to +125

价格、封装以及购买

Help

产品型号
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

产品状态
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
  • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
  • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
  • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
  • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
封装说明
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

引脚数
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

温度范围
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
  • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
  • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
  • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
  • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
报价
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

无铅封装产品
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

View PCN
这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。