放大器

ADI公司专注设计高性能和高价值的放大器以及线性产品。ADI结合电路设计、生产工艺创新和应用专业技术,创造出能够简化信号调理设计的产品。

ADI公司提供很多在线和可下载工具,可帮助工程师从我们丰富的精密运算放大器、高速运算放大器、仪表放大器、差分放大器、比较器、基准电压源、其它特殊放大器和特殊线性功能产品组合中快速选择正确的产品。 请参见以下特色资源部分获取流行和特色工具链接。
Viewing:

子分类

LNA和功率放大器
ADI公司提供广泛的高性能RF放大器产品系列,包括低噪声放大器(LNA)、功率放大器和增益模块。我们的LNA覆盖从DC到95 GHz的频率范围,具有出色的低噪声系数和低INL,非常适合电信、仪器仪表和
比较器
比较器用于比较可测参考量或标准量,如两个电压或电流。它输出显示结果的数字信号。ADI公司提供丰富的高速低功耗比较器产品系列,能够为客户提供更加完整的信号链解决方案。我们的比较器产品涵盖目前市场上最快的
采样保持放大器
ADI公司的采样保持放大器产品系列具有高速和高精度特性。ADI公司的采样保持放大器可在700 ns内采集信号,并以0.01 µV/µs的下降率保持信号。采样保持放大器最高达到14位精度,具有很低的孔径
差动放大器
差动放大器是一种特殊用途放大器,设计用于测量差分信号,也称为减法器。差动放大器能够移除干扰共模信号,采用的方法称为共模抑制(CMR),这是它的一项主要功能。与大多数类型的放大器不同,差动放大器通常能够
差分放大器
ADI公司的差分放大器具有精密直流规格,可通过差分输入和输出架构更好地抑制高频PSRR和CMRR。差分输入和输出还可通过降低ADC接收到的总谐波失真,带来系统改进。差分放大器可将单端输入处理成互补差分
电流检测放大器
ADI公司的电流检测放大器提供出色的性能,适用于多种汽车、电机控制和电源管理应用。这些器件能够在高共模电压下,精确地放大小电压,并且提供高带宽,还具有电平转换和双向功能。这些器件在–40℃至+125℃
基于放大器的前端
ADI公司提供广泛的基于放大器的高性能前端解决方案,包括5G大规模MIMO接收器IC、霍尔效应传感器、可变磁阻传感器接口和精密模拟前端等,旨在简化设计、提高精度并确保在要求严苛的应用中实现稳健性能。我
可变增益放大器
可变增益放大器(VGA)用于多种远程检测和通信设备中。它能够为需要高动态范围的信号链提供出色的性能。从超声波、雷达、激光雷达、无线通信到语音分析等应用都利用VGA来提供杰出的性能。
跨阻放大器
ADI公司的光学和对数跨阻放大器(TIA)提供高性能、单芯片解决方案,用于实现精确的光电二极管电流-电压转换。我们的光学TIA支持从155 Mbps到11.1 Gbps的数据速率,非常适合高速数据通信
匹配电阻与晶体管
我们的精密电阻网络产品系列提供优秀的比率稳定性,是差动放大器、基准电压和桥接电路等高精度应用的理想之选,而我们的双通道晶体管和四通道晶体管提供出色的匹配特性,包括低失调电压、超小温度漂移和紧密的hFE
线性乘法器和除法器
线性乘法器/除法器是用于产生输出电压或电流的器件,输出值与两个或多个独立输入电压或电流的乘积成比例。除了相乘和相除,乘法器还可执行平方、平方根和调制函数。雷达、通信和工业控制应用需要实时响应。ADI公
仪表放大器
ADI公司的仪表放大器是精密增益模块,输入为差分式,输出可以是差分式,也可以是相对于参考端的单端式。这些器件能够放大两个输入信号电压之间的差值,同时抑制两个输入端共有的任何信号。仪表放大器广泛用于许多
音频放大器
我们的音频放大器利用成熟的模拟和数字技术实现高保真音频性能。ADI公司提供各种音频产品,包括业界领先的麦克风前置放大器、麦克风驱动器、线路驱动器和接收器。ADI公司的音频放大器还包括A类、B类和D类产
有效值直流转换器
ADI公司的有效值直流转换器广泛用于必须实现交流信号低功耗精密测量的场合。ADI公司的有效值直流转换器可提供实时测量,这意味着不会存在任何延迟问题,例如那些限制其他技术频率响应的问题;在较宽的输入频率
有源滤波器
ADI公司特别设计的有源滤波器产品可适应任何的频率响应(低通、高通或带通)及各种频率。我们的连续时间和开关电容滤波器系列提供了简单和灵活的鉴频解决方案。
运算放大器
高速运算放大器用于仪器仪表、电信、实验室和医疗系统领域的高性能数据采集系统中。ADI 公司的高速运算放大器产品系列的速度范围为 50MHz 至 GHz,可以较大限度地降低功耗,是当今世界上畅销的调整放

相关资源

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

相关工具