Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8224

量产

精密、双通道、JFET输入、轨到轨仪表放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 带有隐藏焊盘的定制LFCSP封装
    • 允许在封装下面布局走线和过孔
    • 允许全偏置电流性能
  • 低输入电流
    • 输入偏置电流:10 pA(最大值,B级)
    • 输入失调电流:0.6 pA(最大值,B级)
  • G = 10 (B Grade)
    (最小值,G = 10,B级)
    CMRR:90 dB
    (最小值,至10 kHz,G = 10,B级)
    • 双通道,小型
      4 mm × 4 mm LFCSP封装
    • 出色的交流特性、低功耗
      • 带宽:1.5 MHz (G = 1)
      • 输入噪声:14 nV/√Hz (1 kHz)
      • 压摆率:2 V/μs
      • 每个放大器的静态电流:750 μA
    • 多功能
      详情参见AD8224数据手册
AD8224
精密、双通道、JFET输入、轨到轨仪表放大器
AD8224 Functional Block Diagram AD8224 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8224

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

仪表放大器钻石图工具

SPICE 模型 1

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-AD8224

AD8224 评估板

产品详情

AD8224-EVALZ具有两个AD8224仪表放大器电路:一个电路配置为双通道工作模式,另一个电路配置为单通道、差分输出工作模式。为便于连接,输入、输出、基准电压源和电源均连接到螺纹接线端子。详情参见AD8224-EVALZ数据手册。

EVAL-AD8224
AD8224 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8224的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览