AD8556
最后购买期限内置EMI滤波器的数字式可编程传感器信号放大器
- 产品模型
- 5
概述
- 输入引脚上配置EMI滤波器
- 额定温度范围:−40°C至+140°C
- 低失调电压:10 µV(最大值)
- 低输入失调电压漂移:65 nV/°C(最大值)
- 高共模抑制比(CMRR):94 dB(最小值)
- 数字式可编程增益和输出失调电压
- 可编程输出箝位电压
- 开路和短路故障检测
- 低通滤波
- 单线式串行接口
- 使用任何容性负载时可保持稳定
- SOIC_N和LFCSP_VQ两种封装
- 工作电压:4.5 V至5.5 V
AD8556是一款零漂移传感器信号放大器,提供数字式可编程增益和输出失调。它设计用于将可变压力传感器和应变电桥输出轻松、准确地转换至界定得当的输出电压范围,同时还能精确地放大许多其它差分或单端传感器输出。AD8556利用ADI公司的低噪声自稳调零与DigiTrim®专利技术,在极紧凑的空间中创造出一种无比精确且灵活的信号处理解决方案。
可以通过串行数据接口,在70至1280范围内进行数字式增益编程。增益调整可以先在电路内进行完全仿真,然后利用可靠的Polyfuse技术进行永久性编程。输出失调电压也可以进行数字式编程,它是电源电压的比率。AD8556的VNEG、VPOS、FILT和VCLAMP引脚上还内置有EMI滤波器。
除了极低输入失调电压、低输入失调电压漂移和极高的直流与交流共模抑制比(CMRR)外,AD8556的输入引脚处还提供一个上拉电流源,并在VCLAMP引脚处提供一个下拉电流源,以便进行开路和短路故障检测。低通滤波功能则通过一个低成本的外部电容来实现。输出箝位通过外部基准电压设置,使AD8556能够安全准确地驱动较低电压ADC。
与以同一电源为基准的ADC配合使用时,系统精度不受正常的电源电压波动影响。输出失调电压的调整分辨率优于VDD与VSS之差的0.4%。增益与失调调节完成之后可以进行闭锁调整,以进一步确保现场应用的可靠性。
AD8556的额定温度范围为−40°C至+140°C,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,提供8引脚SOIC_N和4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP_VQ两种封装。
应用
- 汽车传感器
- 压力和位置传感器
- 精密电流检测
- 应变计
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
器件驱动器 1
技术书 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8556ACPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD8556ACPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD8556ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8556ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8556ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 4, 2016 - 14_0178 Conversion of 3x3mm, 4x4mm and 5x5mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| AD8556ACPZ-R2 | ||
| AD8556ACPZ-REEL7 | ||
|
6月 30, 2015 - 15_0134 AD8556 Wafer Fab Transfer to Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) |
||
| AD8556ACPZ-R2 | ||
| AD8556ACPZ-REEL7 | ||
| AD8556ARZ | ||
| AD8556ARZ-REEL | ||
| AD8556ARZ-REEL7 | ||
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD8556ACPZ-R2 | ||
| AD8556ACPZ-REEL7 | ||
| AD8556ARZ | ||
| AD8556ARZ-REEL | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD8556ACPZ-R2 | ||
| AD8556ACPZ-REEL7 | ||
| AD8556ARZ | ||
| AD8556ARZ-REEL | ||
| AD8556ARZ-REEL7 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?