AD8274: 低失真、精密差分放大器 |
AD8274是一款差分放大器,具有卓越的交流与直流性能。AD8274采用ADI公司专有的iPolar工艺和激光微调电阻制造,在失真度与功耗方面取得突破,具有出众的增益漂移、增益精度以及共模抑制比(CMRR)。
在增益为2的情况下驱动600 Ω负载时,AD8274在音频段具有极低的失真:0.00025%(112 dB)ppm以及0.00035%(109 dB)。AD8274适于测量电源电压高达±18V (36V单电源)下的大工业信号。此外,这款器件还可以测量超过指定电源电平的电压。AD8274无需外部元件就可以配置为G=1/2或G=2的差分放大器。对于需要高增益稳定度或低失真性能的单端应用,AD8274还可以被配置成其它增益,范围为-2~3。
AD8274卓越的失真与直流性能以及高压摆率和宽带宽,使其成为ADC驱动器的理想选择。 ...More
AD8274是一款差分放大器,具有卓越的交流与直流性能。AD8274采用ADI公司专有的iPolar工艺和激光微调电阻制造,在失真度与功耗方面取得突破,具有出众的增益漂移、增益精度以及共模抑制比(CMRR)。
在增益为2的情况下驱动600 Ω负载时,AD8274在音频段具有极低的失真:0.00025%(112 dB)ppm以及0.00035%(109 dB)。AD8274适于测量电源电压高达±18V (36V单电源)下的大工业信号。此外,这款器件还可以测量超过指定电源电平的电压。AD8274无需外部元件就可以配置为G=1/2或G=2的差分放大器。对于需要高增益稳定度或低失真性能的单端应用,AD8274还可以被配置成其它增益,范围为-2~3。
AD8274卓越的失真与直流性能以及高压摆率和宽带宽,使其成为ADC驱动器的理想选择。
应用
| Part# | # Channels | Gain Range (min to max) | Slew Rate | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Rail-Rail Out | Rail-Rail In | CMRR (dB) | Vcc-Vee | Common Mode Range (V) | Gain Error (%) max | Gain temp co. | Vosi (µV) | VosiTC (µV/deg C) | Input Vnoise | THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD628 | 1 | 100 | 0.3V/µs | 600 | No | Yes | 75 | 4.5V to 36V | +/- 120 | +0.1 | 5ppm/C | 1500 | 3 | 300nV/rtHz | - | 1.6mA | $1.78 |
| AD629 | 1 | 1 | 2.1V/µs | 500 | No | Yes | 90 | 5V to 36V | +/- 270 | +0.03 | 10ppm/C | 500 | 3 | 550nV/rtHz | - | 1mA | $2.84 |
| AD8270 | 2 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 76 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.05 | 10ppm/C | 1000 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.5mA | $1.91 |
| AD8271 | 1 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.02 | 2ppm/C | 600 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.6mA | $1.25 |
| AD8273 | 2 | 2 | 20V/µs | - | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.5mA | $1.67 |
| AD8274 | 1 | 2 | 20V/µs | 10000 | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.6mA | $1.05 |
| AD8275 | 1 | 0.2 | 25V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 3.3V to 15V | +/-12 | +0.024 | 1ppm/C | 500 | 2.5 | 40nV/rtHz | 106 | 2.3mA | $1.60 |
| AD8277 | 2 | 1 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 2V to 36V | 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 | +0.02 | 1ppm/C | 200 | 0.5 | 65nV/rtHz | - | 0.4mA | $1.60 |
| AD8278 | 1 | 2 | 1.4V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 2V to 36V | 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 | +0.02 | 1ppm/C | 100 | 0.3 | 47nV/rtHz | - | 0.2mA | $0.95 |
| AMP03 | 1 | 1 | 9.5V/µs | - | No | Yes | 85 | 12V to 36V | +/- 20 | +0.008 | - | 400 | - | 90nV/rtHz | - | 2.5mA | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8274ARMZ | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | $ 1.25 | $ 1.05 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8274ARMZ-R7 | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | - | $ 1.05 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8274ARMZ-RL | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | - | $ 1.05 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8274ARZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 1.25 | $ 1.05 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8274ARZ-R7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 1.05 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8274ARZ-RL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 1.25 | $ 1.05 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。