AD8215: 高压,电流分流监控器 |
AD8215是一款高压、精密电流分流监控器。在整个温度范围内,AD8215增益设置为20 V/V,最大增益误差±0.3%。缓冲输出电压可与任意典型转换器直接连接。AD8215在-2 V~+65 V内具有出众的共模抑制,它采用5 V电源供电。在各种工业与汽车应用中,如马达控制、螺线管控制或电池管理,AD8215对分流电阻进行单向电流测量。
器件中采用了专用电路,可在0 mV~250 mV的输入差分电压范围内保持输出线性,不受共模电压的影响。AD8215工作温度范围是-40°C~+125°C,采用小型8引脚SOIC_N封装。
应用
AD8215是一款高压、精密电流分流监控器。在整个温度范围内,AD8215增益设置为20 V/V,最大增益误差±0.3%。缓冲输出电压可与任意典型转换器直接连接。AD8215在-2 V~+65 V内具有出众的共模抑制,它采用5 V电源供电。在各种工业与汽车应用中,如马达控制、螺线管控制或电池管理,AD8215对分流电阻进行单向电流测量。
器件中采用了专用电路,可在0 mV~250 mV的输入差分电压范围内保持输出线性,不受共模电压的影响。AD8215工作温度范围是-40°C~+125°C,采用小型8引脚SOIC_N封装。
应用
| Part# | # Channels | Gain Range (min to max) | Slew Rate | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Rail-Rail Out | Rail-Rail In | CMRR (dB) | Vcc-Vee | Common Mode Range (V) | Gain Error (%) max | Gain temp co. | Vosi (µV) | VosiTC (µV/deg C) | Input Vnoise | THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD628 | 1 | 100 | 0.3V/µs | 600 | No | Yes | 75 | 4.5V to 36V | +/- 120 | +0.1 | 5ppm/C | 1500 | 3 | 300nV/rtHz | - | 1.6mA | $1.78 |
| AD629 | 1 | 1 | 2.1V/µs | 500 | No | Yes | 90 | 5V to 36V | +/- 270 | +0.03 | 10ppm/C | 500 | 3 | 550nV/rtHz | - | 1mA | $2.84 |
| AD8270 | 2 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 76 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.05 | 10ppm/C | 1000 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.5mA | $1.91 |
| AD8271 | 1 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.02 | 2ppm/C | 600 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.6mA | $1.25 |
| AD8273 | 2 | 2 | 20V/µs | - | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.5mA | $1.67 |
| AD8274 | 1 | 2 | 20V/µs | 10000 | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.6mA | $1.05 |
| AD8275 | 1 | 0.2 | 25V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 3.3V to 15V | +/-12 | +0.024 | 1ppm/C | 500 | 2.5 | 40nV/rtHz | 106 | 2.3mA | $1.60 |
| AD8277 | 2 | 1 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 2V to 36V | 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 | +0.02 | 1ppm/C | 200 | 0.5 | 65nV/rtHz | - | 0.4mA | $1.60 |
| AD8278 | 1 | 2 | 1.4V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 2V to 36V | 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 | +0.02 | 1ppm/C | 100 | 0.3 | 47nV/rtHz | - | 0.2mA | $0.95 |
| AMP03 | 1 | 1 | 9.5V/µs | - | No | Yes | 85 | 12V to 36V | +/- 20 | +0.008 | - | 400 | - | 90nV/rtHz | - | 2.5mA | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8215WYRZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 1.48 | $ 1.43 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8215WYRZ-R7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ | $ 1.43 | 12/25/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8215WYRZ-RL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ | $ 1.43 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8215YRZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 1.25 | $ 1.21 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8215YRZ-R7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ | $ 1.21 | 12/25/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8215YRZ-RL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ | $ 1.21 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。