重磅推荐《新概念模拟电路》全五册,西交大杨教授新作正式上线
《新概念模拟电路》全五册已正式上线,点击查看详情AD8208
量产高压、精密差动放大器
- 产品模型
- 10
Viewing:
概述
- 通过AEC-Q100认证
- 内置EMI滤波器
- 高共模电压范围
工作范围:−2 V至+45 V
耐压范围:−24 V至+80 V - 缓冲输出电压
- 增益:20 V/V
- 低通滤波器(单极或双极)
- 宽工作温度范围
8引脚SOP和MSOP封装:−40°C至+125°C - 出色的交流和直流性能
失调电压:±1 mV
增益漂移:−5 ppm/°C(典型值)
共模抑制比:80 dB(最小值,DC至10 kHz)
AD8208是一款单电源差动放大器,非常适合于在大共模电压情况下放大和低通滤波小差分电压。采用+5 V单电源时,输入共模电压范围为−2 V至+45 V。AD8208通过了AEC-Q100认证。该放大器提供增强的输入过压和ESD保护,包括EMI滤波功能。
汽车应用要求使用鲁棒、精密的器件,以便提供更好的系统控制。AD8208提供出色的交流和直流性能,在应用中误差极小。失调和增益漂移典型值分别小于5 µV/°C和10 ppm/°C。DC至10 kHz范围内的共模抑制比最小值为80 dB。
AD8208的前置放大器(A1)输出端提供一个外部可接触的100 kΩ电阻,可以利用它来进行低通滤波以及建立20以外的增益。
应用
- 高端电流检测
- 电机控制
- 电磁阀控制
- 电源管理
- 低端电流检测
- 诊断保护
参考资料
电子书 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8208WBRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8208WBRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8208WBRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8208WBRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8208WBRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8208WBRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD8208WHRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8208WHRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8208WHRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8208WHRZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8208WBRMZ | 量产 | |
AD8208WBRMZ-R7 | 量产 | |
AD8208WBRMZ-RL | 量产 | |
AD8208WHRMZ | 量产 | |
AD8208WHRMZ-RL | 量产 | |
1月 20, 2014 - 14_0006 AD8208 ESD Improvement |
||
AD8208WBRMZ | 量产 | |
AD8208WBRMZ-R7 | 量产 | |
AD8208WBRMZ-RL | 量产 | |
AD8208WBRZ | 量产 | |
AD8208WBRZ-R7 | 量产 | |
AD8208WBRZ-RL | 量产 | |
AD8208WHRMZ | 量产 | |
AD8208WHRMZ-RL | 量产 | |
AD8208WHRZ | 量产 | |
AD8208WHRZ-RL | 量产 | |
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8208WBRZ | 量产 | |
AD8208WBRZ-R7 | 量产 | |
AD8208WBRZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册