AD8207
量产零漂移、高压、双向差动放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 分流应用的理想之选
- 内置EMI滤波器
- 输入失调漂移:1 µV/°C(最大值)
- 高共模电压范围
工作范围:−4 V至+65 V(5 V电源)
工作范围:−4 V至+35 V(3.3 V电源)
耐压范围:−25 V至+75 V - 增益:20 V/V
- 电源电压范围:3.3 V至5.5 V
- 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
- 双向电流监控
- 失调漂移:<500 nV/°C(典型值)
- 增益漂移:<10 ppm/°C(典型值)
- 共模抑制比(CMRR):>90 dB(DC至10 kHz)
- 通过汽车应用认证
AD8207是一款单电源差动放大器,非常适合在大共模电压情况下放大小差分电压。采用5 V电源时,输入共模电压范围为−4 V至+65 V。AD8207采用3.3 V至5 V单电源供电,非常适合承受电磁阀和电机控制等应用中常见的大输入PWM共模电压。
AD8207采用8引脚SOIC封装。相对于温度的出色直流性能使测量环路误差保持较小。失调漂移典型值小于500 nV/°C,增益漂移典型值低于10 ppm/°C。
AD8207非常适合双向电流检测应用。它具有两个基准引脚VREF1 和 VREF2 ,允许用户将器件的输出轻松偏置到电源电压范围内的任何电压。当VREF1 与 V+引脚相连、 VREF2 与 GND 引脚相连时,输出设置为半量程。将两个基准引脚与GND相连可提供从地电压附近开始的单极性输出。将两个基准引脚与V+相连可提供从V+附近开始的单极性输出。将外部低阻抗电压施加于VREF1 和 VREF2 引脚可实现其它输出偏移。
应用
- 下列应用中的高端电流检测:
电机控制
电磁阀控制
喷油控制
引擎管理
悬架控制
车辆动态控制
DC-DC转换器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
视频 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8207WBRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8207WBRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8207WBRZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8207WBRZ | 量产 | |
AD8207WBRZ-R7 | 量产 | |
AD8207WBRZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD8410A | 推荐用于新设计 | −2 V至70 V宽输入电压范围,2.2 MHz高带宽,具有PWM抑制和增益20 V/V的电流检测放大器 |
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8207的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论