ADCMP606
量产轨到轨、2.5 V至5.5 V、单电源CML极快型比较器,采用6引脚SC70封装
- 产品模型
- 1
概述
- 额定轨到轨电压VCCI:2.5 V至5.5 V
- 输入共模电压范围:−0.2 V至VCCI + 0.2 V
- CML-兼容输出级
- 传播延迟:1.25 ns
- 功耗:50 mW(2.5 V电源)
- 关断引脚
- 单引脚控制实现可编程迟滞与锁存功能(仅限ADCMP607)
- 电源抑制:>60 dB
- 工作温度:-40°C至+125°C
ADCMP606和ADCMP607均为极快型比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。这些比较器具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.5 V至VCCI + 0.2 V,低噪声CML-兼容输出驱动器,以及带可调迟滞功能的TTL-/CMOS-兼容锁存输入和/或关断输入。
两款器件的传播延迟均为1.25 ns,均方根(RMS)随机抖动(RJ)为2.5 ps。过驱与压摆率消散的典型值均小于50 ps。这些器件均提供灵活的电源方案:可采用+2.5 V单正电源供电,输入信号范围为-0.5 V至+2.7 V;也可采用最高+5.5 V正电源供电,输入信号范围为-0.5 V至+5.7 V。ADCMP607采用独立的输入/输出电源、无顺序限制时,还支持宽输入信号范围,并可实现独立的输出摆幅控制及省电功能。
CML-兼容输出级完全向后匹配,可获得出色的性能。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。利用独特的单引脚控制选项,ADCMP607还可提供锁存和可编程迟滞特性。
ADCMP606采用6引脚SC70封装;ADCMP607采用12引脚LFCSP封装。
应用
数据手册, Rev. A, 8/07
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADCMP606BKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
| ADCMP606BKSZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册