ADCMP343
最后购买期限可编程迟滞、内置基准电压源的双路0.275%比较器
- 产品模型
- 1
概述
- 阈值:400 mV ± 0.275%
- 通过电阻串实现用户可编程迟滞
- 电源电压范围:1.7 V至5.5 V
- 低静态电流:6.5 µA(典型值)
- 输入范围包括地电位
- 低输入偏置电流:±5 nA(最大值)
- 开漏输出
- 支持线与(wired-AND)连接
- 输入极性:
ADCMP341同相
ADCMP343反相 - 小型SOT-23封装
ADCMP341/ADCMP343均为双路低功耗、高精度比较器,内置400 mV基准电压源,采用8引脚SOT-23封装。两款器件均采用1.7 V至5.5 V电源供电,典型功耗仅6.5 µA,因此是低压系统监控和便携式应用的理想之选。
迟滞特性由串联的三个电阻确定,上下触点分别连接至每个比较器的±INA_U和±INA_L引脚。通过比较器的输出状态来选择哪一引脚在内部与比较器输入相连。因此,若比较器输出状态改变,其中一路输入就会接入比较器,另一路输入则被切断,从而为用户提供了一种完全灵活且精确的迟滞设置方法。每个比较器的一路输入在内部与基准电压源相连,另一路输入则可借助内部多路复用器,通过引脚±INA_U或±INA_L在外部使用。输出状态决定任一时间连接哪一引脚。
比较器采用开漏输出,输出级保证在工作温度范围内吸电流能力大于5 mA。ADCMP341为同相输入,ADCMP343为反相输入。这些器件均适合便携式、商业、工业和汽车电子应用。
应用
数据手册, Rev. 0, 2/07
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADCMP343YRJZ-REEL7 | 8-Lead SOT-23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADCMP343YRJZ-REEL7 | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADCMP343YRJZ-REEL7 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADCMP343的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论