AD8465
量产轨到轨、极快型、2.5 V至5.5 V、单电源LVDS比较器
- 产品模型
- 2
产品详情
|
|
AD8465是一款极快型比较器,采用ADI的专有XFCB2工艺制造。它具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.5 V 至 VCCI + 0.2 V, 低噪声,LVDS兼容输出驱动器,以及带可调迟滞功能的TTL/CMOS锁存输入和/或关断输入。该器件的传播延迟为1.6 ns,均方根(RMS)随机抖动(RJ)为1 ps。过驱与压摆率消散的典型值均小于50 ps。
这款器件提供灵活的电源方案:可采用2.5 V单正电源供电,输入信号范围为−0.5 V至+2.7 V;也可采用最高5.5 V正电源供电,输入信号范围为−0.5 V至+5.7 V。当采用独立的输入/输出电源、无顺序限制时,它还支持宽输入信号范围,同时功耗大大降低。
LVDS兼容输出级旨在驱动任何标准LVDS输入。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。通过独特的单引脚控制选项,还可提供高速锁存和可编程迟滞特性。AD8465提供12引脚LFCSP封装。
应用
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8465WBCPZ-R7 | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8465WBCPZ-WP | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 4, 2016 - 14_0178 Conversion of 3x3mm, 4x4mm and 5x5mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
AD8465WBCPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8465的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论