添加到信号链设计器

ADD8704:  16 V、四通道运算放大器

产品详情

ADD8704是一款单电源、四通道运算放大器,针对当今的低成本TFT LCD笔记本电脑和监视器面板进行了优化。输出通道A和D的输出摆幅达到供电轨,可以用作端点伽玛基准电压源。输出通道B和C提供高连续电流和高峰值驱动电流,可用作VCOM 或修复放大器;这些通道也可以用作中点伽玛基准电压源。所有四个放大器均具有出色的瞬态响应性能,以及高压摆率和容性负载驱动能力。ADD8704的额定温度范围为–40°C至+85°C,提供14引脚TSSOP和16引脚LFCSP两种封装,适合薄型、便携式应用。

应用

  • TFT LCD 监视器面板
  • TFT LCD 记本电脑面板
  • 通信设备
  • 便携式仪器仪表
  • 电子游戏
  • 特点和优势

    • 单电源供电:4.5 V至16.5 V
    • 上下缓冲器输出摆幅达到VDD/GND
    • 连续输出电流:35 mA
    • VCOM 峰值输出电流:250 mA
    • 失调电压:15 mV
    • 压摆率:6 V/μs
    • 单位增益稳定,可驱动高容性负载
    • 电源电流:每个放大器700 µA
    • EL5420的直接替代品

    ADD8704功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADD8704: 16 V Quad Operational Amplifier Data Sheet (Rev 0, 10/2003) (pdf, 546 kB) 产品数据手册 PDF
    Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
    Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADD8704 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADD8704ACPZ-REEL7 产品状态: 停产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 0.73 Y  材料信息 查看PDN 订购
    ADD8704ARUZ 产品状态: 停产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
    ADD8704ARUZ-REEL 产品状态: 停产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.77 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购