添加到信号链设计器

AD8509:  9通道、多路复用输入、LCD驱动器

产品详情

AD8509是一款9通道(AD8511为11通道)LCD基准电压驱动器,专为驱动64灰阶的列驱动器而设计。每个缓冲器均具有一个A/B输入,用来在LCD显示器的2个电压间进行选择。这些缓冲器用来驱动LCD列驱动器的梯形电阻,以便进行伽玛(γ)校正。

与类似的竞争器件相比,这些LCD驱动器具有更高的压摆率和输出驱动电流,使参考梯形电阻更加稳定,因而可获得更好的灰阶和视觉性能。

特点和优势

  • 单电源供电:3.3 V至5 V
  • 高输出电流:300 mA
  • 低电源电流:6 mA
  • 稳定驱动1000 pF负载
  • 与LMC6009引脚兼容
  • 与CL-FP6131引脚兼容

AD8509 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8509/AD8511: 9- and 11-Channel, Muxed Input LCD Reference Buffers Data Sheet (Rev C, 02/2006) (pdf, 200 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8509 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8509ARU-REEL 产品状态: 停产 48 ld Wide TSSOP 48 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 通知我 联络ADI
AD8509ARUZ-REEL 产品状态: 量产 48 ld Wide TSSOP 48 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.77 Y  材料信息 查看PCN 订购