ADG5412
推荐用于新设计高压防闩锁型四通道SPST开关
- 产品模型
 - 5
 
概述
- 防闩锁
 - 人体模型(HBM) ESD额定值:8 kV
 - 低导通电阻<10 Ω
 - ±9 V至±22 V双电源供电
 - 9 V至40 V单电源供电
 - 最大额定电源电压:48 V
 - 额定电源电压范围:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V
 - 模拟信号范围:VSS 至 VDD
 - 通过汽车应用认证
 
ADG5412/ADG5413内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG5412开关的接通条件是相关控制输入为逻辑1。ADG5413有两个开关的数字控制逻辑与ADG5412相似,其它两个开关的控制逻辑则相反。当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。
ADG5412和ADG5413没有VL引脚。在整个工作电压范围内,数字输入与3 V逻辑输入兼容。
导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保开关音频信号时拥有良好的线性度和低失真性能。同时高开关速度使这些器件适合视频信号切换应用。ADG5413为先开后合式开关,适合多路复用器应用。
产品聚焦
- 沟道隔离可防止闩锁。电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。
 - 低导通电阻RON
 - 双电源供电。对于双极性模拟信号应用,ADG5412/ADG5413可以采用最高±22 V的双电源供电。
 - 单电源供电。对于单极性模拟信号应用,ADG5412/ADG5413可以采用最高40V的单轨电源供电。
 - 3 V 逻辑兼容数字输入:VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V。
 - 无需 VL 逻辑电源。
 
应用
- 继电器替代方案
 - 自动测试设备
 - 数据采集
 - 仪器仪表
 - 航空电子
 - 音频和视频开关
 - 通信系统
 
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
视频 1
产品选型指南 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| ADG5412BCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
| ADG5412BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG5412BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG5412WBCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
| ADG5412WBRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | 
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN | 
|---|---|---|
| 
                                                            9月 26, 2017 - 17_0145 ADG5412/ADG5413, ADG5404, and ADG5436 Datasheet Specification Change  | 
                                                    ||
| ADG5412BCPZ-REEL7 | 量产 | |
| ADG5412BRUZ | 量产 | |
| ADG5412BRUZ-REEL7 | 量产 | |
| 
                                                            6月 7, 2011 - 11_0115 ADG5412/ADG5413/ADG5436/ADG5404/ADG5408/ADG5409/ADG5433/ADG5434 N-plug layer Edits  | 
                                                    ||
| ADG5412BCPZ-REEL7 | 量产 | |
| ADG5412BRUZ | 量产 | |
| ADG5412BRUZ-REEL7 | 量产 | |
| 
                                                            4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4  | 
                                                    ||
| ADG5412BRUZ | 量产 | |
| ADG5412BRUZ-REEL7 | 量产 | |
| 
                                                            1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem  | 
                                                    ||
| ADG5412BRUZ | 量产 | |
| ADG5412BRUZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG5412
 - ADG5412BF
 - ADG5412F
 
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG5412的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论