AD9737A
推荐用于新设计AD9737A:11位、2.5 GSPS、RF数模转换器
- 产品模型
- 2
概述
- 直接RF频率合成(2.5 GSPS更新速率)
- 直流至1.25 GHz(基带模式)
- 1.25 GHz至3.0 GHz(混频模式)
- 业界较领先的单/多载波IF或RF频率合成
- 双端口LVDS数据接口
- 工作速率最高达1.25 GSPS
- 源同步DDR时钟
- 与AD9739引脚兼容
- 可编程输出电流:8.7 mA至31.7 mA
- 低功耗:1.1 W (2.5 GSPS)
AD9737A/AD9739A是11位/14位、2.5 GSPS高性能RF DAC,能够合成直流至3 GHz范围内的宽带信号。AD9737A/AD9739A与AD9739的引脚和功能均兼容,但AD9737A/AD9739A不支持同步或RZ模式,且额定工作范围是1.6 GSPS至2.5 GSPS。
由于去除了同步电路,AD9737A/AD9739A上的一些不良干扰(例如图像和分立时钟杂散)在上电循环之间保持固定不变,从而可进行系统校准。AD9739和AD9737A/AD9739A的交流线性度和噪声性能相同。
内置片内控制器使系统集成得以简化。双端口源同步LVDS接口简化了与现有FGPA/ASIC技术的数字接口。片内控制器用于管理外部和内部时钟域随温度而发生的变化,以确保主机与DAC内核间的可靠数据传输。此外还提供一个串行外设接口(SPI),用于器件配置和状态寄存器回读。
AD9737A/AD9739A采用0.18 μm CMOS工艺制造,采用1.8 V和3.3 V电源供电。它们提供160引脚芯片级球栅阵列封装,封装寄生效应很低。
产品聚焦
- 能合成第一或第二奈奎斯特区内的高质量宽带信号,带宽最高可达1.25 GHz。
- 独特的四通道开关DAC架构,提供出色的交流线性度性能,同时支持混合模式操作。
- 双端口、双倍数据速率、LVDS接口,支持2500 MSPS的最大转换速率。
- 通过片内控制器管理外部和内部时钟域偏斜。
- 可编程8.66 mA至31.66 mA范围的差分电流输出。
应用
- 宽带通信系统
- DOCSIS CMTS系统
- 军用干扰发射器
- 仪器仪表、自动测试设备
- 雷达、航空电子
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9737ABBCZ | 160-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.4mm) | ||
| AD9737ABBCZRL | 160-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.4mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 11, 2015 - 14_0254 Bump and Assembly Transfer of Select 10x10 and 12x12 Flip Chip Products |
||
| AD9737ABBCZ | ||
| AD9737ABBCZRL | ||
|
8月 29, 2024 - 24_0081 Discontinuance of Select 200mm (8 inch) Products Bumped at Amkor Technology Korea |
||
| AD9737ABBCZ | ||
| AD9737ABBCZRL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
ACE Evaluation Software
Run this executable to install ACE on your computer to evaluate the AD9739A and AD9737A high-speed DACs.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 扇出缓冲器和分路器 2 | ||
| LTC6955 | 最后购买期限 | 超低抖动 7.5GHz 11 输出扇出缓冲器系列 |
| HMC7043 | 推荐用于新设计 |
高性能、3.2 GHz、14输出扇出缓冲器 |
| 时钟IC 4 | ||
| LTC6953 | 最后购买期限 | 具有 11 个输出并支持 JESD204B/JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz 时钟分配器 |
| LTC6951 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低抖动、多输出时钟合成器 |
| LTC6952 | 最后购买期限 | 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL |
| HMC7044 | 推荐用于新设计 | 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器 |
| 锁相环(PLL)频率合成器 1 | ||
| ADF4377 | 推荐用于新设计 | 带集成 VCO 的微波宽带频率合成器 |