AD7780

最后购买期限

24位、引脚可编程的低功耗Σ−Δ模数转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 引脚可编程滤波器响应,更新速率为:10Hz或者16.7Hz
  • 引脚可编程电流增益
  • 引脚可编程断电和重置
  • 状态功能
  • 内置时钟振荡器
  • 内置桥式断电开关
  • 电流:380 µA(典型值)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD7780
24位、引脚可编程的低功耗Σ−Δ模数转换器
AD7780 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-AD7780

AD7780 评估板软件

产品详情

EVAL-AD7780EBZ是用于AD7780的全功能评估板。该评估板可通过标准的USB接口连接到PC。用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD7780
AD7780 评估板软件

参考电路

CN0107 参考设计

利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7780实现电子秤设计

特性和优点

  • 24位电子秤应用电路
  • 集成PGA可用于多种电子秤
  • 低功耗、低成本
  • 通常用于便携式电子秤应用
CN0107
利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7780实现电子秤设计

最新评论

近期浏览