SSM2529

不推荐用于新设计

数字输入、单声道2 W、D类音频功率放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 无滤波、数字输入单声道D类放大器
  • I2C控制接口
  • 串行数字音频接口支持常见音频格式(I2S、PCM、LJ、RJ、TDM1-16、PDM)
  • 支持宽范围采样速率:8.0 kHz至96.0 kHz
  • 可通过内置锁相环(PLL)提供MCLK和BCLK
  • 支持单电源模式;可通过内置低压差(LDO)稳压器提供DVDD
  • SPKVDD工作电源电压为2.5 V至5.5 V
  • DVDD工作电源电压为1.08 V至1.98 V
  • 支持片外音量控制,无需I2C。
  • 采用5V电源时能够以2.4 W功率驱动4 Ω负载、以1.4W功率驱动8 Ω负载,且THD+N小于1%
  • 采用16引脚、1.92 mm × 1.94 mm、0.4 mm间距WLCSP封装
  • 满量程条件下驱动8 Ω负载的效率为95%
  • 信噪比(SNR):103 dB,A加权
  • 电源抑制比(PSRR):>80 dB (217 Hz)
  • 数字式音量控制:−70 dB至+24 dB,0.375 dB步长
  • 超低空闲电流
  • 自动采样速率检测
  • 爆音与咔嚓声抑制
  • 带可编程自动恢复功能的短路和热保护
  • 未检测到输入信号时支持智能掉电
  • 上电复位和UVLO电压监控
  • 可选的超低EMI辐射模式
  • 支持SPKVDD电压监控
  • 数字音频处理
    • 7频段可编程均衡器
    • 利用噪声门、扩展器、压缩器和限幅器实现可编程的动态范围压缩(DRC)
SSM2529
数字输入、单声道2 W、D类音频功率放大器
SSM2529-FBL SSM2529-PC
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览