SSM2380

量产

2x2W无滤波器D类立体声音频放大器,配有ALC + I2C接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用Σ-Δ调制的无滤波器D类立体声放大器
  • 采用5.0 V电源时,能够以2 W功率驱动4 Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真(THD + N)低于1%
  • 高度灵活的I2C接口,支持增益调整、自动电平控制(ALC)和超低EMI辐射模式
  • MODE引脚可以禁用I2C接口,以支持更传统的立体声放大器配置
  • 通过I2C控制支持立体声转单声道混频器选项
  • 功效:93%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR)高于100 dB
  • 单电源供电:2.5 V至5.5 V
  • 超低关断电流:20 nA
  • 短路和热保护
  • “爆音与咔嚓声”抑制
  • 16引脚2.0 mm × 2.0 mm WLCSP封装

SSM2380
2x2W无滤波器D类立体声音频放大器,配有ALC + I2C接口
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-SSM2380
SSM2380评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2380的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览