SSM2377

量产

无滤波器、高效率、单声道2.5W D类音频放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用扩频Σ-Δ调制的无滤波器D类放大器
  • 采用5.0 V电源时,能够以2.5 W功率驱动4Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%
  • 效率:92%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR)高于100 dB
  • 高电源抑制比(PSRR):80 dB (217 Hz)
  • 超低EMI辐射模式
  • 采用2.5 V至5.5 V单电源供电
  • 增益选择功能:6dB或12dB
  • 固定输入阻抗:80 kΩ
  • 关断电流:100 nA
  • 带自动恢复功能的短路和热保护
  • 提供9引脚1.2 mm × 1.2 mm WLCSP封装
  • 爆音与咔嚓声抑制

SSM2377
无滤波器、高效率、单声道2.5W D类音频放大器
SSM2377-fbl SSM2377-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-SSM2377
SSM2377评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2377的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览