eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

SSM2305

量产

无滤波器、高功效、单声道2.8W D类音频放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 内置Σ-Δ调制功能的无滤波D类放大器
  • 采用Analog Devices, Inc.(简称ADI)的多个D类放大器时无需同步
  • 采用5.0 V电源供电时,能够以2.8 W功率驱动4 Ω负载,以1.6 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真(THD)小于10%
  • 功效:89%(5.0 V、以1.3 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR)高于98 dB
  • 采用2.5 V至5.5 V单电源供电
  • 超低关断电流:20 nA
  • 短路和热保护
  • 采用8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP和MSOP封装
  • 爆音与咔嚓声抑制
  • 内置电阻可减少电路板上的器件数量
  • 固定增益和用户可调增益配置
SSM2305
无滤波器、高功效、单声道2.8W D类音频放大器
SSM2305-fbl SSM2305 Pin Configuration SSM2305 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


评估套件

EVAL-SSM2305
SSM2305评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2305的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览