SSM2302

过期

无滤波器、高功效、D类立体声音频放大器

Viewing:

概述

  • 内置输出级的无滤波器D类放大器
  • 采用5.0 V电源时,能够以1.4 W功率驱动8 Ω负载,且THD小于1%
  • 功效:85%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR)高于98 dB
  • 采用2.5 V至5.0 V单电源供电
  • 超低关断电流:20 nA
  • 短路和热保护
  • 采用16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • 爆音与咔嚓声抑制
  • 内置电阻可减少电路板上的器件数量
  • 固定增益和用户可调增益配置

SSM2302
无滤波器、高功效、D类立体声音频放大器
SSM2302-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
SSM2306 不推荐用于新设计 2 W, 无滤波器、D类立体声音频放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-SSM2302
SSM2302 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2302的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览