产品
ADV7524
过期内置消费电子控制(CEC)的低功耗HDMI/DVI发送器
Viewing:
概述
- 低功耗HDMITM/DVI发送器,非常适合便携式应用
- CEC控制器和缓冲器降低系统开销
- 整合HDMI v.1.3(x.v.Color™)技术
- 符合DVI v.1.0标准
- 可选的嵌入式HDCP密钥,支持HDCP 1.3
- 单电源供电:1.8V
- 视频/音频输入可支持1.8V至3.3V的逻辑电平
- 工作频率150 MHz,支持480i至1080p的所有视频分辨率
- 可编程双向色彩空间转换器
- 支持RGB、YCbCr和DDR
- 支持基于ITU656的嵌入式同步
- 汽车输入视频格式定时检测(CEA-861E)
- 支持标准S/PDIF,用于高达192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
- 高达192 kHz的双通道非压缩LPCM I2S音频
- 片上微处理单元(MPU)及I2C®主控器可执行EDID读取操作与HDCP操作;通过中断与寄存器报告HDMI事件
- 5 V耐压I2C和HPD I/O,无需额外器件
- 无需支持S/PDIF与I2S的音频主时钟
ADV7524是一款150 MHz、高清多媒体接口(HDMI)发送器。这款器件支持高达1080p的HDTV格式,以及高达SXGA@75Hz的计算机图形分辨率。ADV7524带有可选的嵌入式HDCP(高带宽数字内容保护)密钥,可实现HDCP 1.3协议规定的受保护内容的安全传送。
ADV7524支持x.v.Color™(色阶元数据)以获得更宽的色阶。
ADV7524同时支持S/PDIF和双通道I2S音频。其高保真度双通道I2S音频。其高保真度双通道I2S可以传送高达192 kHz采样率的立体声。S/PDIF可以传送立体声LPCM音频或Dolby® Digital和DTS®等压缩音频。
ADV7524的以下特性有助于降低系统设计复杂性和成本:具有用于EDID读取的I2C主控,5V耐压I2C,具有热插拔检测引脚。
ADV7524采用先进的CMOS工艺技术制造,封装形式为节省空间的49焊球WLCSP表面贴封装。该封装符合RoHS标准,其额定工作温度范围为−25°C至+85°C。
应用
- 蜂窝手机
- 数码摄像机
- 数码相机
- 个人媒体播放器
- 游戏机
- DVD播放器和刻录机
- 数字机顶盒
- HDMI中继器
参考资料
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADV7524A | 过期 | 低功耗 HDMI®/DVI 发射器,具有消费电子控制(CEC)功能 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7524的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论