ADV7523

过期

低功耗HDMI®/DVI发送器,具有消费电子控制(CEC)功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低功耗HDMI/DVI发送器,便携式应用的理想选择
  • CEC控制器和缓冲器可减少系统开销
  • 欲了解更多通用特性,请参考数据手册。
  • 80 MHz工作频率支持从480i到1080i的所有视频和图形分辨率
  • 可编程双向色彩空间转换器
  • 欲了解更多数字视频特性,请参考数据手册。
  • 最高192 kHz的2通道、无压缩、LPCM I2S音频
  • 支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
  • 片上MPU 及I2C 主机可执行EDID读取和HDCP操作;通过中断和寄存器报告HDMI事件
  • I2C和HPD I/O具有5 V容差,无需额外器件
  • 欲了解更多特殊特性,请参考数据手册。
ADV7523
低功耗HDMI®/DVI发送器,具有消费电子控制(CEC)功能
ADV7523 Functional Block Diagram ADV7523 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

应用笔记 2

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7524A 过期 低功耗 HDMI®/DVI 发射器,具有消费电子控制(CEC)功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7523的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览