ADV7120
不推荐用于新设计CMOS、80 MHZ、三通道、8位视频DAC
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 80 MHz流水线操作
- 三通道、8位数模转换器
- RS-343A/RS-170兼容输出
- TTL兼容输入
- +5 V CMOS单芯片结构
- 40引脚DIP封装或44引脚PLCC封装及48引脚TQFP封装
ADV7120 (ADV®)是一款单芯片数字视频转换器,专为高分辨率彩色图形与视频系统而设计,内置三个高速、8位视频数模转换器(RGB)、一个标准TTL输入接口和高阻抗、模拟输出电流源。
它具有三个单独的8位、像素输入端口,分别用于红色、绿色和蓝色视频数据。其它视频输入控制包括复合同步、空白和基准白色。只需一个+5 V单电源、一个1.23 V外部基准电压源和像素时钟输入便能工作。
ADV7120能够产生与RS-343A和RS-170视频标准兼容的RGB视频输出信号,不需要外部缓冲。
ADV7120采用+5 V CMOS工艺制造,单芯片CMOS结构可确保以低功耗提供更多功能。该器件提供两种封装:0.6英寸、40引脚塑料DIP封装和44引脚塑料片式(J形引脚)载体(PLCC)封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADV7120KSTZ30 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADV7120KSTZ50 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| ADV7120KSTZ30 | 量产 | |
| ADV7120KSTZ50 | 量产 | |
|
10月 21, 2009 - 09_0097 Assembly Site Transfer of 48L 7x7 LQFP Package from Carsem, Malaysia to STATS ChipPAC-China (SCC). |
||
| ADV7120KSTZ30 | 量产 | |
|
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
| ADV7120KSTZ30 | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADV7120KSTZ50 | 量产 | |
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADV7120KSTZ30 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7120的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论