ADSP-TS101S

量产

300 MHz TigerSHARC处理器,内置6 Mb片内SRAM

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 300 MHz,3.3 ns指令周期速率
  • 6M位内部片内SRAM存储器
  • 19 mm × 19 mm(484引脚)CSP_BGA或27 mm× 27 mm(625引脚)PBGA封装
  • 双通道计算模块——每个包含ALU、乘法器、移位器和寄存器文件
  • 双通道整数ALU,提供数据寻址和指针操作
  • 集成I/O包括14通道DMA控制器、外部端口、4个链路端口、SDRAM控制器、可编程标志引脚、2个定时器以及用于系统集成的定时器过期引脚。
  • 符合1149.1 IEEE标准的JTAG测试访问端口,用于片内仿真
  • 支持无缝多处理片内仲裁,总线上多达8个TigerSHARC处理器
  • 提供高性能静态超标量DSP操作,针对电信基础设施和其他严苛的大型多处理器DSP应用进行了优化
  • 出色的DSP算法和I/O基准性能(参阅数据手册中表1和表2的基准)
  • 支持在内部存储器、外部存储器、存储器映射外设、链路端口、其他DSP(多处理器)和主机处理器之间进行低开销DMA传输
  • 通过非常灵活的指令集和高级语言DSP架构简化DSP编程
  • 支持具有低通信开销的可扩展多处理系统
ADSP-TS101S
300 MHz TigerSHARC处理器,内置6 Mb片内SRAM
ADSP-TS101S Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 26

技术文章 1

处理器手册 3

产品亮点 1

软件手册 10

集成电路异常 1

旧模拟器手册 2

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EMULATOR-USB & HP USB ICE

基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器

特性和优点

  • 全速USB 1.1接口支持高达150 KB/S的下载速度(ADZS-USB-ICE),高速USB 2.0接口支持高达1.5 MB/s的下载速度(ADZS-HPUSB-ICE)
  • 后台遥测通道(BTC)支持以高达2.0 MB/S的速度实现非介入式数据交换(仅限ADZS-HPUSB-ICE)
  • 兼容并可耐受1.8 V、2.5 V和3.3 V电压
  • 支持所有ADI JTAG处理器和DSP
  • 耐受5 V电压,兼容3.3 V电压,支持5 V处理器和DSP
  • 支持多处理器
  • 14引脚JTAG连接器
  • 3米USB电缆用于连接难以触及的目标
  • CE认证

产品详情

针对ADI公司JTAG处理器和DSP,ADI公司的高性价比、基于通用串行总线(USB)的仿真器和高性能(HP)、基于USB的仿真器提供简单易用、便携式、非介入、有针对性的调试解决方案。 这些基于USB的仿真器功能齐全、功效强,包括可预定义断点的单步和全速执行,以及查看和/或修改寄存器和存储器内容。 USB和HP USB仿真器能够自动检测和支持多种I/O电压,使得用户可以利用主机PC上的全速USB 1.1或高速USB 2.0端口,与ADI公司的所有JTAG处理器和DSP通信。 可以轻松快捷地测试应用程序和数据,并在仿真器与VisualDSP++开发与调试环境(另售)之间进行传输。

USB结构具有即插即用特性,因而主机操作系统可以自动检测和配置仿真器。 同样,无需开关机,便可将仿真器与主机相连或断开连接。 附送3米电缆用于连接仿真器和主机PC,以便轻松访问难以触及的目标。

基于USB的高性能仿真器还支持后台遥测通道(BTC),这是一种用于在主机与目标应用程序之间交换数据的非介入式方法,不影响目标系统的实时特性。

产品型号:
基于USB的仿真器
产品型号:ADZS-USB-ICE
基于USB的高性能仿真器
产品型号: ADZS-HPUSB-ICE

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商

eval board
TS201S-EZLITE

适用于ADSP-TS201S处理器的EZ-KIT评估套件

特性和优点

  • 双ADSP-TS201S TigerSHARC®处理器
  • 4 Mb(512K x 8位)闪存
  • 32 MB(4M x 64位)SDRAM
  • AD1871:立体声、24位、96 kHz、多位Σ-Δ型ADC
  • AD1854:立体声、24位、96 kHz、多位Σ-Δ型DAC
  • 两个1/8”立体声音频插孔
  • 4个外部LVDS链路端口连接器(每处理器1个发送和1个接收)

产品详情

ADSP-TS201S EZ-KIT Lite为开发人员提供一种经济有效的方法,可以初步评估ADSP-TS201S TigerSHARC® 处理器和其多处理器能力。 该EZ-KIT Lite包括桌面评估板上的两个ADSP-TS201S处理器和基础调试软件,以便通过基于USB、可在PC中运行的工具集进行架构评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-TS201S硬件与软件开发环境和快速原型设计应用的更多信息。 ADSP-TS201S EZ-KIT Lite提供VisualDSP++开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 利用USB接口,VisualDSP++能与内含的软件调试代理通信,用户可以执行标准的调试功能(如读写存储器、读写寄存器、加载和执行可执行文件、设置和清除断点、单步汇编、C和C++源代码等)以及多处理器功能(如同步阶跃、同步运行和同步中止)。 含软件工具的评估版本只能配合EZ-KIT Lite产品使用。

EZ-KIT Lite的默认EPROM引导模式可让板卡以独立的单元运作,无需PC主机。 若有必要,电路板可从可选的外部主机端口接口连接器、链路端口引导,也可根据跳线选择“无引导”。 EZ-KIT Lite还包括一个FLASH小工具,可通过USB接口将用户指定的引导代码下载到板载FLASH存储器。

产品型号: ADZS-TS201S-EZLITE

工具支持: Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

EMULATOR-USB & HP USB ICE
基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器
TS201S-EZLITE
适用于ADSP-TS201S处理器的EZ-KIT评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-TS101S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览