Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 初始精度: ± 0.1%
  • 最大温度系数:8 ppm / °C
  • 工作温度:-40℃至+125 ℃
  • 输出电流:+10 mA源电流/ -3 mA吸电流
  • 低静态电流:100 μA(最大值)
  • 低压差:250 mV(2 mA)
  • 输出噪声(0.1 Hz至10 Hz):<10 μV p-p(1.2 V,典型值)
  • 6引脚SOT-23

ADR3433
微功耗、高精度3.3V基准电压源
ADR34xx Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

参考电路

Ultralow Power, Single-Supply, 16-Bit Voltage Input ADC
CN0397 参考设计

适用于智能农业的超低功耗光识别系统

特性和优点

  • 彩色光识别系统 
  • 智能农业应用 
  • 16位数字化 
  • 低功耗 
  • Arduino兼容扩展板格式 
Simplified Circuit Block Diagram
CN0398 参考设计

带温度补偿功能的土壤湿度和pH值测量系统

特性和优点

  • 完整的土壤湿度、pH值和温度测量
  • 低功耗
  • 尺寸兼容Arduino
CN0397
适用于智能农业的超低功耗光识别系统
Ultralow Power, Single-Supply, 16-Bit Voltage Input ADC
EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board - Bottom View
CN0398
带温度补偿功能的土壤湿度和pH值测量系统
Simplified Circuit Block Diagram
EVAL-CN0398-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0398-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0398-ARDZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览