ADCMP603

量产

轨到轨、2.5 V至5.5 V、单电源TTL/CMOS极快型比较器,采用12引脚LSCFP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 额定轨到轨电压VCC:2.5 V至5.5 V
  • 输入共模电压范围:−0.2 V至VCC + 0.2 V
  • 低突波CMOS-/TTL-兼容输出级
  • 互补输出
  • 传播延迟:3.5 ns
  • 功耗:12 mW (3.3 V)
  • 关断引脚
  • 单引脚控制实现可编程迟滞与锁存功能
  • 电源抑制:>50 dB
  • 工作温度:−40°C至+125°C

ADCMP603
轨到轨、2.5 V至5.5 V、单电源TTL/CMOS极快型比较器,采用12引脚LSCFP封装
ADCMP603 Functional Block Diagram ADCMP603 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADCMP603
ADCMP603 评估板

最新评论

近期浏览