本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

AD9880

过期

模拟/HDMI™ 双显示器接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 模拟/HDMI双接口
  • 支持高带宽数字内容保护
  • RGB 转YCbCr双向色彩转换
  • 自动箝位电平调整
  • 1.8/3.3V 电源供电
  • 100引脚、无铅LQFP封装
  • RGB 和YCbCr输出格式
  • 模拟接口
    8位三通道模数转换器
    最大转换速率:150 MSPS
    Macrovision检测
    2:1输入多路复用
    完全同步处理
    同步检测支持热插拔
    中间电平箝位
  • 数字视频接口
    HDMI v1.1, DVI v1.0
    150 MHz HDMI 接收机
    支持高带宽数字内容保护(HDCP 1.1)
  • 数字音频接口
    HDMI 1.1兼容型音频接口
    S/PDIF(兼容IEC90658)数字音频输出
    8通道I2S音频输出

AD9880
模拟/HDMI™ 双显示器接口
AD9880 Functional Block Diagram AD9880 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7842 推荐用于新设计 双通道HDMI 1.4快速切换接收器,集成12位170 MHz视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD9880
AD9880 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9880的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览