AD8335

量产

四通道、低噪声、低成本可变增益放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低噪声前置放大器(PrA)
  • 电压噪声 = 1.3 nV/√Hz(典型值)
  • 电流噪声 = 2.4 pA/√Hz(典型值)
  • NF = 7 dB (RS = RIN = 50 Ω)
  • 单端输入:VIN 最大值 = 625 mV 峰峰值
  • 有源输入匹配
  • 输入信噪比(噪声带宽 = 20 MHz)= 92 dB
  • VGA
    差分输出
    VOUT最大值 = 5 V峰峰值,RL = 500 Ω差分
    增益范围(8 dB输出增益步进)
    低增益模式:−10 dB至+38 dB
    高增益模式:−2 dB至+46 dB
    精确线性dB增益控制
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8335
四通道、低噪声、低成本可变增益放大器
AD8335-fbL
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD8335

AD8335 评估板

产品详情

通过跳线可以使用AD8335的用户可选特性,如前置放大器、VGA和可选的高/低增益范围等。针对电源和增益电压连接以及用来观察输入输出波形的探头,评估板提供了测试引脚。此外还为动态驱动增益控制提供了条件。

有关测量设置、电路板布局布线和更多详情,请参见AD8335数据手册。

EVAL-AD8335
AD8335 评估板

最新评论

近期浏览