Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8250

量产

10 MHz、20 V/µs、G = 1、2、5、10、iCMOS®可编程增益仪表放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 小型封装:10引脚MSOP
  • 可编程增益:1、2、5、10
  • 增益设置:数字式或引脚可编程
  • 宽电源电压范围:±5 V至±15 V
  • 出色的直流性能
    高共模抑制比(CMRR):98 dB(最小值,G = 10)
    低增益漂移:10 ppm/°C(最大值)
    低失调漂移:1.7 µV/°C(最大值,G = 10)
  • 出色的交流性能
    0.001%快速建立时间:615 ns(最大值)
    高压摆率:20 V/µs(最小值)
    低失真:−110 dB THD (1 kHz)
    相对于频率的高共模抑制比(CMRR):
    80 dB(50 kHz,最小值)
    低噪声:18 nV/√Hz(G = 10,最大值)
    低功耗:4 mA
AD8250
10 MHz、20 V/µs、G = 1、2、5、10、iCMOS®可编程增益仪表放大器
AD8250-fbl 581001984AD8250-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

打开工具

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

SPICE 模型 1


评估套件

EVAL-AD8250

AD8250 评估板

产品详情

AD8250-EVALZ评估板片上集成增益设置开关,可以快速演示AD8250的软件增益编程能力。此外,可以将一个外部逻辑发生器连接到AD8250-EVALZ SMA端口以测试PGIA的增益控制。欲了解完整说明,请参见AD8250-EVALZ数据手册。

欲了解相关规格,请参见AD8250在线数据手册。

EVAL-AD8250
AD8250 评估板

最新评论

近期浏览