AD8217
量产高分辨率、零漂移分流监控器
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 高共模电压范围
工作范围:4.5 V至80 V
耐压范围:0 V至85 V - 缓冲输出电压
- 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
- 出色的交流和直流性能
失调漂移:±100 nV/°C(典型值)
失调:±100 μV/°C(典型值)
增益漂移:±5 ppm/°C(典型值)
共模抑制比(CMRR):100 dB(典型值,DC)
AD8217是一款高压、高分辨率分流放大器。设定增益为20 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.35%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。AD8217提供从4.5 V到80 V的出色共模抑制性能,并内置一个LDO,它直接从高压轨为器件供电。因此,只要输入共模范围为4.5 V至80 V,则无需其它电源。AD8217在分流电阻上执行单向电流测量,适合各种工业和电信应用,包括电机控制、电池管理和基站功率放大器偏置控制等。
在−40°C至+125°C的整个温度范围内,AD8217都能提供突破性的性能。它采用零漂移内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,失调漂移典型值为±100 nV/°C。器件设计中还特别注意,无论是否存在共模电压,在0 mV至250 mV的整个输入差分电压范围内保持线性输出;输入失调电压典型值为±100 μV。AD8217采用8引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C至+125°C。
应用
- 高端电流检测
- 48 V电信设备
- 电源管理
- 基站
- 单向电机控制
- 精密高压电流源
参考资料
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8217BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8217BRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8217BRMZ-RL | 8-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD8217BRMZ | 量产 | |
| AD8217BRMZ-R7 | 量产 | |
| AD8217BRMZ-RL | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8217BRMZ | 量产 | |
| AD8217BRMZ-R7 | 量产 | |
| AD8217BRMZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册