AD7606-4

量产

4通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 8/6/4路同步采样输入
  • 真双极性模拟输入范围:±10 V、±5 V
  • 5V模拟单电源,2.3V至+5VVDRIVE
  • 完全集成的数据采集解决方案
    • 模拟输入箝位保护
    • 具有1 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
    • 二阶抗混叠模拟滤波器
    • 片内精密基准电压及基准电压缓冲器
    • 16位、200 kSPS ADC(所有通道)
    • 通过数字滤波器提供过采样功能
  • 灵活的并行/串行接口
    • SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 性能
    • 模拟输入通道提供7 kV ESD额定值
    • 95.5 dB SNR,−107 dB THD
    • ±0.5 LSB INL、±0.5 LSB DNL
    • 低功耗:100 mW
    • 待机模式:25 mW
  • 温度范围:-40°C至+85°C
  • 64引脚LQFP封装

AD7606/AD7606-6/AD7606-4分别是16位、8/6/4通道同步采样模数数据采集系统(DAS)。各器件均内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、采样保持放大器、16位电荷再分配逐次逼近模数转换器(ADC)、灵活的数字滤波器、2.5 V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。

AD7606/AD7606-6/AD7606-4采用5 V单电源供电,可以处理±10 V和±5 V真双极性输入信号,同时所有通道均能以高达200 kSPS的吞吐速率采样。输入箝位保护电路可以耐受高达±16.5 V的电压。无论以何种采样频率工作,AD7606的模拟输入阻抗均为1 MΩ。它采用单电源工作方式,具有片内滤波和高输入阻抗,因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。AD7606/AD7606-6/AD7606-4抗混叠滤波器的3 dB截止频率为22 kHz;当采样速率为200 kSPS时,它具有40 dB抗混叠抑制特性。灵活的数字滤波器采用引脚驱动,可以改善信噪比(SNR),并降低3 dB带宽。

应用
  • 电力线监控和保护系统
  • 多相电机控制
  • 仪表和控制系统
  • 多轴定位系统
  • 数据采集系统(DAS)


AD7606-4
4通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC
AD7606 Functional Block Diagram AD7606-4 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 2
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
开关稳压器和控制器 1
ADUM5000 量产 隔离式DC/DC转换器
数字隔离器 2
ADUM5402 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性)
ADUM1402 量产 四通道数字隔离器(2/2通道方向性)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7606-4

AD7606-4 评估套件

产品详情

EVAL-AD7606-4EDZ是针对AD7606-4的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7606-4
AD7606-4 评估套件

参考电路

CN0148 参考设计

基于16位8通道DAS AD7606的可扩展多通道同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑

特性和优点

  • 多通道同时采样数据采集系统
  • 实现16位性能的布局指南
CN0148
基于16位8通道DAS AD7606的可扩展多通道同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7606-4的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览