AD7352

量产

差分输入、双通道、同步采样、3 MSPS、12位SAR ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双通道12位SAR ADC
  • 同步采样
  • 吞吐速率:每通道3 MSPS
  • 额定电压(VDD):2.5 V
  • 无转换延迟
  • 功耗:
    26 mW at 3 MSPS
  • 片内基准电压源:
    2.048 V ± 0.25%、6ppm/°C
  • 双通道转换并可读取
  • 高速串行接口:SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP兼容
  • 工作温度范围:−40°C至+125℃
  • 采用16引脚TSSOP封装


AD7352
差分输入、双通道、同步采样、3 MSPS、12位SAR ADC
AD7352 Functional Block Diagram AD7352 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

AD7352 IBIS Models 2

最新评论

近期浏览