AD6630

过期

差分、低噪声中频增益模块,内置输出钳位功能

Viewing:

概述

  • 增益:24 dB
  • 噪声系数:4 dB
  • 容易与SAW滤波器匹配
  • 可调输出限幅器:
    +8.5 dBm至+12 dBm
  • 带宽:700 MHz
  • 10 V单电源或5 V双电源
  • 功耗:300 mW
AD6630
差分、低噪声中频增益模块,内置输出钳位功能
AD6630 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD6630的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览