AD605

量产

双通道、低噪声、单电源可变增益放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 两个独立的线性dB通道
  • 最大增益时的输入噪声:1.8 nV/√Hz,2.7 pA/√Hz
  • -3 dB带宽:40 MHz
  • 差分输入
  • 可编程绝对增益范围:–14 dB至 +34 dB(FBK与OUT短路)
  • 可变增益调整比例:20 dB/V至40 dB/V
  • 增益不随温度和电源变化而变化
  • 单端单极性增益控制
  • 输出共模独立设置
  • 在增益控制下限时电源关断
  • 5 V单电源
  • 低功耗:每通道90 mW
AD605
双通道、低噪声、单电源可变增益放大器
AD605-fbl AD605 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

SPICE 模型 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-AD605

AD605 评估板

产品详情

AD605评估板是一款工厂设计的表贴组件,经过全面测试,可立即投入使用。产品型号为AD605-EVALZ。该评估板具有多路输入、测试点和跳线,可提供不同的电路配置来支持器件的不同工作选项。有关原理图和更多详情,请参见AD605在线数据手册。

EVAL-AD605
AD605 评估板

最新评论

近期浏览