AD5641

量产

2.7 V至5.5 V、小于100 µA、14位nanoDAC,SPI接口,采用LFCSP和SC70封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 6引脚LFCSP和SC70封装
  • 微功耗工作:100 μA(最大值,5 V)
  • 关断模式:0.2 μA(典型值,3 V)
  • 单通道14位DAC
  • B级积分非线性(INL):±4 LSB
  • A级积分非线性(INL):±16 LSB
  • 2.7 V至5.5 V电源供电
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至0 V,具有掉电检测功能
  • 3种关断功能
  • 低功耗,串行接口采用施密特触发式输入
  • 片内轨到轨输出缓冲放大器
  • SYNC中断设置

AD5641
2.7 V至5.5 V、小于100 µA、14位nanoDAC,SPI接口,采用LFCSP和SC70封装
AD5641 Functional Block Diagram AD5641 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

IBIS 模型 1


参考电路

CN0179 参考设计

4-20 mA低功耗、14位、过程控制电流环路发送器

特性和优点

  • 低功耗4-20mA电流环路
  • 12、14或16位数字控制
  • 用于可编程逻辑控制器中
CN0179
4-20 mA低功耗、14位、过程控制电流环路发送器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5641的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览