Добавить в Мастер Структурных Схем

ADG5433:  High Voltage Latch-up Proof Triple SPDT Switches

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADG5433 and ADG5434 are monolithic industrial CMOS analog switches comprising three independently selectable single-pole, double-throw (SPDT) switches and four independently selectable SPDT switches, respectively.

All channels exhibit break-before-make switching action that prevents momentary shorting when switching channels. An EN input on the ADG5433 (LFCSP and TSSOP packages) is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched off.

The ultralow on resistance and on resistance flatness of these switches make them ideal solutions for data acquisition and gain switching applications, where low distortion is critical.

Applications

  • Relay replacement
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition
  • Instrumentation
  • Avionics
  • Audio and video switching
  • Communication systems

PRODUCT HIGHLIGHTS
  • Trench isolation guards against latch-up. A dielectric trench separates the P and N channel transistors thereby preventing latch-up even under severe overvoltage conditions.
  • Low RON.
  • Dual-supply operation. For applications where the analog signal is bipolar, the ADG5433/ADG5434 can be operated from dual supplies up to ±22 V.
  • Single-supply operation. For applications where the analog signal is bipolar, the ADG5433/ADG5434 can be operated from a single-rail power supply up to 40V.
  • 3 V logic-compatible digital inputs: VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
  • No VL logic power supply required.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Latch-up proof
  • 8 kV HBM ESD
  • Low on resistance (13.5 Ω)
  • ±9 V to ±22 V dual supply operation
  • 9 V to 40 V single supply operation

Functional Block Diagram for ADG5433

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть