Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5562:  Дифференциальный усилитель ВЧ/ПЧ с крайне низкими искажениями и полосой 3.3 ГГц

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADL5562 – это высокопроизводительный дифференциальный усилитель, оптимизированный для применения в каскадах ПЧ и ВЧ. Низкий шум (2.1 нВ/√Гц) и превосходные показатели искажений в широком диапазоне частот делают его идеальным драйвером для быстродействующих аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с разрешением от 8 до 16 бит.

ADL5562 может работать с одним из трех возможных значений коэффициента усиления (6 дБ, 12 дБ и 15.5 дБ), выбор которых определяется способом подключения внешнего сигнала. В конфигурации с несимметричным входным сигналом значения коэффициентов усиления уменьшаются до 5.6 дБ, 11.1 дБ и 14.1 дБ. Применение внешних последовательных резисторов по входу добавляет универсальность, позволяя устанавливать любой коэффициент усиления в диапазоне от 0 дБ до 15.5 дБ.

Типичный рабочий ток ADL5562 равен 80 мА, а в неактивном состоянии компонент потребляет менее 3 мА и обеспечивает превосходную развязку между входом и выходом.

Компонент оптимизирован для поддержания широкой полосы и низкого уровня искажений. Эти особенности, а также возможность регулировки коэффициента усиления в широком диапазоне, делают данный усилитель превосходным выбором для применения в универсальных широкополосных усилительных схемах и усилительных каскадах ПЧ, в которых критически важными параметрами являются малые искажения, низкий шум и малое энергопотребление. Архитектура данного компонента обеспечивает наилучшую комбинацию скорости нарастания, полосы пропускания и уровня искажений в широком диапазоне частоте. Благодаря этому ADL5562 идеально подходит для интерфейса с разнообразными АЦП, а также смесителями, аттенюаторами на p-i-n диодах, фильтрами на ПАВ и многоэлементными дискретными устройствами.

ADL5562 производится по кремний-германиевой (SiGe) технологии изготовления быстродействующих схем компании Analog Devices, выпускается в компактном 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Дифференциальные драйверы АЦП
  • Преобразование несимметричных сигналов в дифференциальные
  • Усилительные каскады ВЧ/ПЧ
  • Интерфейс с фильтрами на ПАВ
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Ширина полосы по уровню −3 дБ: 3.3 ГГц (AV = 6 dB)
    • Конфигурирование коэффициента усиления внешними выводами: 6 дБ, 12 дБ, 15.5 дБ
    • Преобразование дифференциального или несимметричного входного сигнала в дифференциальный выходной сигнал
    • Малошумящий входной каскад: приведенный к входу шум (RTI) 2.1 нВ/√Гц при AV = 12 дБ
    • IMD3: −94 дБн при центральной частоте 250 МГц
    • Скорость нарастания: 9.8 В/нс
    • Короткое время установления (2 нс) и быстрое восстановление при перегрузке (3 нс)
    • Малые искажения в широкой полосе (AV = 6 дБ)
      10 МГц: −91 дБн HD2, −98 дБн HD3
      70 МГц: −102 дБн HD2, −90 дБн HD3
      140 МГц: −104 дБн HD2, −87 дБн HD3
      250 МГц: −80 дБн HD2, −94 дБн HD3
    • Работа от одного напряжения питания: от 3 В до 3.6 В
    • Режим пониженного энергопотребления
    • Производится по SiGe технологии изготовления быстродействующих схем XFCB3

    Функциональная блок-схема ADL5562

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADL5562: 3.3 GHz Ultralow Distortion RF/IF Differential Amplifier Data Sheet (Rev D, 04/2013) (pdf, 311 kB) Технические описания PDF
    AN-1204: Using the ADL5562 Differential Amplifier to Drive Wide Bandwidth ADCs  (pdf, 164 kB) Статьи по применению PDF
    AN-1098: Methodology for Narrow-Band Interface Design Between High Performance Differential Driver Amplifiers and ADCs  (pdf, 167 kB) Статьи по применению PDF
    CN-0227: High Performance, 16-Bit, 250 MSPS Wideband Receiver with Antialiasing Filter  (pdf, 262 kB) Circuit Note PDF
    The Differential-signal Advantage for Communications System Design
    Understand how differential signal chains and architectures can improve system performance in challenging applications.
    (RF Designline, 2/1/2010)
    Технические статьи HTML
    Двухканальный, 14-разрядный АЦП компании Analog Devices обеспечивает сокращение энергопотребления и габаритов в системах связи и контрольно-измерительной аппаратуре (28 июл 2012) Пресс-релизы HTML
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    Обзор PDF
    ADC Drivers Обзор HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADIsimRF
    ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™- Version 3.43
    ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADL5562 S-Parameters  (zip, 179 kB) S-Parameters ZIP

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

    Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
    Узнать больше

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADL5562 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADL5562-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть