Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8352:  Дифференциальный усилитель ВЧ/ПЧ с крайне низкими искажениями и полосой 2 ГГц

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8352 - это высококачественный дифференциальный усилитель, который оптимизирован для работы с сигналами ВЧ и ПЧ. Он обладает свободным от побочных составляющих динамическим диапазоном (SFDR) более 80 дБ на частотах до 200 МГц и 65 дБ на частотах выше 500 МГц, что делает его идеальным драйвером для быстродействующих аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с разрешением от 12 до 16 бит.

В отличие от других широкополосных дифференциальных усилителей AD8352 содержит буферы для развязки между задающими усиление резисторами (RG) и сигнальными входами. Благодаря этому AD8352 поддерживает постоянное входное сопротивление 3 кОм при коэффициентах усиления от 3 дБ до 25 дБ, упрощая согласование и смягчая требования к источнику входного сигнала. AD8352 имеет номинальное выходное дифференциальное сопротивление 100 Ом.

Компонент оптимизирован для поддержания широкой рабочей полосы и низкого уровня искажений на частотах выше 500 МГц. Эти особенности, а также возможность регулировки коэффициента усиления в широком диапазоне, делают данный усилитель превосходным выбором для применения в универсальных шиирокополосных усилительных схемах и усилительных каскадах ПЧ, в которых критически важными параметрами являются малые искажения, низкий шум и малое энергопотребление. Он идеально подходит не только для усиления входных сигналов АЦП, но также для работы со смесителями, аттенюаторами на p-i-n диодах, фильтрами на ПАВ и многоэлементыми дискретными устройствами. Компонент выпускается в компактном 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.


Области применения
  • Дифференциальные драйверы АЦП
  • Преобразование несимметричных сигналов в дифференциальные
  • Усилительные каскады ВЧ/ПЧ
  • Интерфейс с фильтрами на ПАВ
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Ширина полосы по уровню −3 дБ: 2.2 ГГц (AV = 10 дБ)
    • Регулировка коэффициента усиления при помощи одного резистора: 3 дБ < AV < 25 дБ
    • Регулировка искажений при помощи одного резистора и конденсатора
    • Входное сопротивление: 3 кОм, не зависит от коэффициента усиления (AV)
    • Преобразование дифференциального или несимметричного входного сигнала в дифференциальный выходной сигнал
    • Малошумящий входной каскад: приведенный к входу шум (RTI) 2.7 нВ/√Гц при AV = 10 дБ
    • Малые искажения в широкой полосе:
      10 МГц: −86 дБн HD2, −82 дБн HD3
      70 МГц: −84 дБн HD2, −82 дБн HD3
      190 МГц: −81 дБн HD2, −87 дБн HD3
    • OIP3 = 41 дБм на 150 МГц
    • Скорость нарастания: 8 В/нс
    • Короткое время установления и быстрое восстановление при перегрузке: 2 нс
    • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

    Функциональная блок-схема AD8352

    Схема AD8352
    Функциональная блок-схема AD8352

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8352: 2 GHz Ultralow Distortion Differential RF/IF Amplifier Data Sheet (Rev B, 07/2008) (pdf, 1233 kB) Технические описания PDF
    AN-1098: Методология проектирования узкополосного интерфейса между высококачественными дифференциальными усилителями-драйверами и АЦП  (pdf, 167 kB) Статьи по применению PDF
    AN-1098: Methodology for Narrow-Band Interface Design Between High Performance Differential Driver Amplifiers and ADCs  (pdf, 167 kB) Статьи по применению PDF
    AN-1026: Аспекты проектирования быстродействующего дифференциального драйвера АЦП  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
    CN-0046: Применение AD8352 в качестве дифференциального входного интерфейса ВЧ/ПЧ с крайне низкими искажениями для быстродействующих АЦП  (pdf, 120 kB) Circuit Note PDF
    Ask The Application Engineer 36, Wideband A/D Converter Front-End Design Considerations II: Amplifier-or Transformer Drive for the ADC?
    (Analog Dialogue, Volume 41 February 2007)
    Журнал Analog Dialogue HTML
    Dual 14-Bit ADC Supports 3G and WiMAX Basestations
    (eeProductCenter, 12/18/2006)
    Обзоры продукции HTML
    Differential Amp Buffers ADCs To 2 GHz
    (Microwaves & RF, 1/2006)
    Обзоры продукции HTML
    14-bit ADC Touts Best-In-Class SFDR At Half The Power Draw
    (eeProductCenter, 9/1/2006)
    Обзоры продукции HTML
    Dual 14-Bit ADC Speeds Up to WiMAX
    (Electronicstalk, 12/20/2006)
    Обзоры продукции HTML
    RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
    RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
    Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQs/RAQs HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADIsimRF
    ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™- Version 3.60.10
    ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8352-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.