| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADL5565: 6 GHz Ultrahigh Dynamic Range Differential Amplifier Data Sheet (Rev C, 12/2012) (pdf, 640 kB) | Технические описания | |
| CN0279: 12-Bit ,1 MSPS SAR ADC and Driver with Total Power Dissipation Less than 5 mW (pdf, 169 kB) | Circuit Note | |
| CN-0259: High Performance 65 MHz Bandwidth Quad IF Receiver with Antialiasing Filter and 184.32 MSPS Sampling Rate (pdf, 201 kB) | Circuit Note | |
| CN-0268: Resonant Approach to Designing a Band-Pass Filter for Narrow-Band, High IF, 16-Bit, 250 MSPS Receiver Front End (pdf, 294 kB) | Circuit Note | |
|
RF Source Booklet
(pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012) |
Обзор | |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
|
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
| ADL5565 S-Parameters (zip, 362 kB) | S-Parameters | ZIP |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended Low-Noise Voltage Regulators for the ADL5565
Were these recommendations helpful?
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.